Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

CFV Zugentlastungselemente

snapfix  
Zugentlastungselement außerhalb des Kettenquerschnitts

Leitungen einfach nachträglich zugentlasten, auch bei geschlossenen Rohren

Stufenförmige Zugentlastung - gute Zugänglichkeit bei der nachträglichen Zugentlastung mehrerer Leitungen

passend für e-ketten® und e-rohre

nachträgliche Montage problemlos möglich

einfache Installation in Hutschiene und C-Schiene der KMA-Anschlusselemente

Passt in Energieketten und Energierohre. Zugentlasten ausserhalb des Kettenquerschnitts

 

In Stufen zugentlasten ohne Platzprobleme - auch bei unterschiedlichsten Steckverbindern

 

*KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement

 
 

Von oben einfach einclipsbar in C-Schiene oder Hutschiene - auch für statische Anwendungen wie in Schaltschränken etc. denkbar.

 
Art.-Nr.:
Bestellnummer zur Verwendung für Innenhöhe
hi [mm]
passend für e-ketten®    
 CFV.31.N15 auf Hutschiene 31 E4.31L/R4.31L 2.07 EUR 
 CFV.42.C KMA mit C-Schiene 35-48 2600/2700/2650/2680
3400/3500/3450/3480
E4.32/H4.32/R4.32
E4.42/H4.42/R4.42
E4.38L/R4.38L
E4.48L/R4.48
2.18 EUR 
 CFV.80.C KMA mit C-Schiene 56-80 E4.56/H4.56/R4.56
E4.80/H4.80/R4.80
2.28 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Montageanleitung CFV Zugentlastungselemente