Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Dispositifs serre-câbles CFV

snapfix  
Serre-câbles en dehors de la section de la chaîne

Soulagement ultérieur simple des câbles, même dans les gaines fermées

Serre-câbles étagé pour un accès facile lors du soulagement en traction ultérieur de plusieurs câbles

Convient aux chaînes et aux gaines porte-câbles

Montage ultérieur possible sans problème

Installation simple dans le rail DIN et le rail en C des éléments de fixation KMA

Convient aux chaînes et aux gaines porte-câbles. Soulagement des efforts de traction en dehors de la section de la chaîne

 

Soulagement des efforts de traction en décalé sans problème de place, même en présence de connecteurs différents

 

*KMA = élément de fixation métal-plastique

 
 

A clipser par le haut dans le rail en C ou le rail DIN - également possible pour les applications statiques, dans les armoires électriques par exemple

 
Référence:
Réf. Utilisation avec Pour hauteur intérieure
hi [mm]
Pour chaînes porte-câbles    
 CFV.31.N15 sur rail DIN 31 E4.31L/R4.31L 2.07 EUR 
 CFV.42.C KMA avec rail en C 35-48 2600/2700/2650/2680
3400/3500/3450/3480
E4.32/H4.32/R4.32
E4.42/H4.42/R4.42
E4.38L/R4.38L
E4.48L/R4.48
2.18 EUR 
 CFV.80.C KMA avec rail en C 56-80 E4.56/H4.56/R4.56
E4.80/H4.80/R4.80
2.28 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

Instructions de montage éléments serre-câbles CFV