Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Chaînes et gaines zipper : montage rapide avec "fermeture éclair"

Ouverture et fermeture ultra rapides avec les chaînes et gaines zipper - la gamme zipper séduit par son côté pratique et ses performances. La fonction "fermeture éclair" réduit le temps de montage. Le petit pas d'articulation, la bande élastique robuste et les maillons résistants sont étonnants face aux accélérations élevées. La série de chaînes porte-câbles igus® zipper est l'une des séries préférées des secteurs industriels exigeants.

 

Prix iF-Design pour design à fermeture à glissière

 

Ouverture et fermeture faciles

 
 
Aide à la sélection Chaînes Porte-Câbles

En indiquant des paramètres concrets et en vous aidant du tableau comparatif, vous trouverez rapidement la Chaîne Porte-Câbles qui vous convient.

Instructions de montage

Assemblage et séparation de la Chaîne Porte-Câbles Zipper.

Exemples d'applications

Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.

Ouverture de l'extérieur
Chaîne Porte-Câbles, dégrafable dans le rayon externe  
Série 047

Hauteur intérieure hi : 9 mm
Largeurs intérieures Bi : 10 - 16 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 13 mm

Chaîne Porte-Câbles, dégrafable dans le rayon externe  
Série 07

Hauteur intérieure hi : 10,3 mm
Largeurs intérieures Bi : 6 - 64 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

Chaîne Porte-Câbles, dégrafable dans le rayon externe  
Série 09

Hauteur intérieure hi : 15 mm
Largeurs intérieures Bi : 10 - 50 mm
Rayons de courbure R : 28 à 48 mm
Pas : 20 mm

Chaîne Porte-Câbles, dégrafable dans le rayon externe  
Série 15

Hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 100 mm
Rayons de courbure R : 38 à 180 mm
Pas : 30,5 mm

Chaîne Porte-Câbles, dégrafable dans le rayon externe  
Série 17

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 100 mm
Rayons de courbure R : 63 à 125 mm
Pas : 30,5 mm

Gaine porte-câbles, dégrafable de l'extérieur
Gaine Porte-Câbles, dégrafable dans le rayon externe  
Série R07

Hauteur intérieure hi : 10,3 mm
Largeurs intérieures Bi : 10 - 50 mm
Rayons de courbure R : 38 à 48 mm
Pas : 20 mm

Gaine Porte-Câbles, dégrafable dans le rayon externe  
Série R09

Hauteur intérieure hi : 15 mm
Largeurs intérieures Bi : 10 - 50 mm
Rayons de courbure R : 48 à 100 mm
Pas : 20 mm

Gaine Porte-Câbles, dégrafable dans le rayon externe  
Série R15

Hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 100 mm
Rayons de courbure R : 63 à 180 mm
Pas : 30,5 mm

Gaine Porte-Câbles, dégrafable dans le rayon externe  
Série R17

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 100 mm
Rayons de courbure R : 63 à 125 mm
Pas : 30,5 mm

Chaînes Porte-Câbles Zipper

Temps de montage plus court : ouverture et fermeture ultra rapide par fermeture éclair

Couvercle zipper pouvant être raccordé et séparé à tous les maillons

Petit pas pour un fonctionnement silencieux et régulier

Accélérations élevées : 100m/s² et plus

Division interne possible


Gaines porte-câbles zipper : protection contre la saleté et les copeaux

Gaine porte-câbles fermée à "fermeture éclair"

Protection contre la saleté et les copeaux

Ouverture ultra rapide des couvercles en bande

Structure modulaire : rallongement et raccourcissement simples

Petit pas pour un fonctionnement silencieux et régulier, accélérations élevées

Secteurs industriels et applications types

Automates de placement

Semi-conducteurs

Moteurs linéaires, manipulation

Tous appareils techniques

Dispositifs de mesure

Machines-outils (Gaine Porte-Câbles Zipper)

 

Classe de salle blanche 1 (ISO classe 3) pour la Série 15, testée par Dryden Engineering Company, Californie.
 
Prix de design iF pour le design de la Zipper
 

 
Classification UL94-V0 sur demande
 

58 dB(A) mesurés dans le laboratoire igus®, v = 1,0 m/s en autoportance, Série 09.50.028.0