Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Catena portacavi e catena chiusa Zipper - installazione rapida con "zip"

Apertura e chiusura in un lampo con catene portacavi e catene chiuse Zipper - le catene portacavi Zipper soddisfano per la praticità e le prestazioni La funzione "zip" riduce i tempi di installazione; il passo corto, la robusta banda zip elastica e le maglie heavy duty sorprendono con accelerazioni elevate. La serie Zipper è una delle più amate serie di catene portacavi igus® in settori industriali sofisticati.

 

Vincitore del iF-Design Award

 

Rapida apertura e chiusura della catena

 
 
Scelta della catena portacavo più idonea

Inserendo i parametri di ricerca è possibile visualizzare una panoramica delle catene portacavo più idonee.

Istruzioni di montaggio catena portacavo

Assemblaggio e separazione della catena portacavo Zipper

Esempi applicativi catena portacavo

Alcuni esempi applicativi della catena portacavo nei più diversi settori industriali e non.

Versione standard
Catalogo  
Serie 047

Altezza interna hi: 9mm
Larghezze interne Bi: 10 - 16mm
Raggi di curvatura R: 18 - 38 mm
Passo: 13 mm

Catalogo  
Serie 07

Altezza interna hi: 10,3 mm
Larghezze interne Bi: 6 - 64 mm
Raggi di curvatura R: 18 - 48 mm
Passo: 20 mm

Catalogo  
Serie 09

Altezza interna hi: 15mm
Larghezze interne Bi: 10 - 50mm
Raggi di curvatura R: 28 - 48 mm
Passo: 20 mm

Catalogo  
Serie 15

Altezza interna hi: 17mm
Larghezze interne Bi: 15 - 100mm
Raggi di curvatura R: 38 - 180 mm
Passo: 30,5 mm

Catalogo  
Serie 17

Altezza interna hi: 32mm
Larghezze interne Bi: 15 - 100mm
Raggi di curvatura R: 63 - 125 mm
Passo: 30,5 mm

Catena chiusa, apertura a strappo dall'esterno
Catalogo  
Serie R07

Altezza interna hi: 10,3mm
Larghezze interne Bi: 10 - 50mm
Raggi di curvatura R: 38 - 48 mm
Passo: 20 mm

Catalogo  
Serie R09

Altezza interna hi: 15mm
Larghezze interne Bi: 10 - 50mm
Raggi di curvatura R: 48 - 100 mm
Passo: 20 mm

Catalogo  
Serie R15

Altezza interna hi: 17 mm
Larghezze interne Bi: 25 - 80 mm
Raggi di curvatura R: 63 - 180 mm
Passo: 30,5 mm

Catalogo  
Serie R17

Altezza interna hi: 32 mm
Larghezze interne Bi: 15 - 63 mm
Raggi di curvatura R: 63 - 125 mm
Passo: 30,5 mm

Versione standard catena portacavo

Tempi di installazione ridotti: apertura e chiusura in un lampo dei coperchi con la zip

Il coperchio della Zipper può essere separato e fissato in ogni maglia

Passo ridotto per un funzionamento silenzioso, funzionamento impeccabile

Alte accelerazioni: 100 m/s² e oltre

Separazione interna possibile


Catena chiusa Zipper resistente a trucioli e sporcizia

Catena chiusa con sistema di apertura a zip

Protezione da sporco e trucioli

Apertura in un lampo del coperchio con una banda

Design modulare - allungamento e accorciamento facili

Passo ridotto per un funzionamento silenzioso, accelerazioni elevate

Alcuni esempi applicativi del sistema portacavo Zipper

Robot d'asservimento

Apparecchiature per semiconduttori

Motori lineari, manipolatori

Apparati elettronici

Strumenti di misura

Macchine utensili

 

Clean room classe 1 (ISO classe 3) per serie 15, testata da Dryden Engineering Company, California.
 
iF Design Award per design zipper
 
 
 
Classificazione UL94-V0 su richiesta
 
 
58 dB(A) determinati al laboratorio igus®, v = 1,0 m/s non supportata, Serie 09.50.028.0