Vorteile e-skin im Vergleich zu herkömmlichen Wellschläuchen:
Die e-skin ist ein aus Ober- und Unterschale bestehender Schlauch, der zusammengesteckt vollständig geschlossen ist. Er besteht aus dem eigens hierfür entwickelten Polymerwerkstoff igumid SK. Durch den einfachen und wiederverschließbaren Öffnungsmechanismus ist eine unkomplizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten Leitungen möglich. Einsatztemperatur +10°C / +50°C.
Typische Anwendungsbereiche: Schnelle, kurze, freitragende Anwendungen, stehende und hängende Anwendungen, Display- und Halbleiterfertigung, Pick & Place Anwendungen, Drucker, Medizintechnik und alle Maschinen, bei denen Wellrohre eingesetzt werden, Display- und Halbleiterfertigung