Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Chaînes porte-câbles pour salles blanches e-skin®

Avantages d'e-skin par rapport aux gaines annelées conventionnelles :

Le produit e-skin est composé d'une coque inférieure et d'une coque supérieure qui, emboîtées, forment un tuyau entièrement fermé. Il est réalisé en igumid SK, un matériau polymère mis au point pour cette application. Le mécanisme d'ouverture simple permettant l'ouverture et la fermeture répétées assure un entretien et une inspection faciles des câbles. Température d'emploi comprise entre +10°C et +50°C
 
Domaines d'application type : Applications autoportantes rapides et courtes, applications debout et suspendues, fabrication d'écrans et de semiconducteurs, applications de pick & place, imprimantes, technique médicale, toutes machines équipées de gaines annelées

 

 


1 Eléments de fixation : robustes, avec serre-câbles intégrés
 
2 Espace de montage réduit : petits rayons de courbure
 
3 Utilisation en autoportance grâce à des butées sur la coque supérieure d'e-skin
 
4 Salles blanches ISO Classe 1 : quasiment pas d'usure
 
Respect des câbles : rayon de courbure minimal
 
Montage aisé : ouverture de la coque supérieure et de la coque inférieure pour un remplissage simple

e-skin  
Classification IPA de l'e-skin  

Classification IPA, rapport IG 1907-1125 - 0.SK28.068.02.1 e-skin

e-skin  

La version encore perfectionnée de cette gaine destinée aux applications en salles blanches a obtenu en 2018 la 2ème place au concours Fraunhofer (Allemagne) dédié à la technique des salles blanches.

e-skin série SK28

Gamme de produits :
Référence : Bi Ba hi ha R mini
 SK28.068.02.1 68 95 28 40 55 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Plan pour e-skin

Plan e-skin SK28
A= point mobile
B = point fixe

 

Eléments de fixation série SK28

Gamme de produits :

RéférenceABCDEFG 
SK280.068.12.1
Jeu complet sans peignes
104926835462118 Demander
SK280.068.12ZB.1
Jeu complet avec peignes
104926835462118

 Demander

Elément de fixation e-skin  
Plan élément de fixation e-skin SK28  

Division interne

Gamme de produits :

La division interne du système e-skin se compose de séparateurs et de fonds intermédiaires qui peuvent être placés de manière variable dans l'e-skin et sont fixés aux rainures.
 

 

Référence 
  
SK28.1.01, séparateur à fente, non monté Demander
SK28.1.1.01, séparateur à fente, monté Demander
110.63.1, fond intermédiaire, traversant, non monté Demander
111.63.1, fond intermédiaire, traversant, monté Demander

 

Séparateur pour e-skin  

e-skin série SK40

Gamme de produits :
Référence : Bi Ba hi ha R mini
 SK40.085.02.1 85 118 38 57 100 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Plan SK40  

Eléments de fixation série SK40

Gamme de produits :

RéférenceABCDEFG 
SK400.085.12.1
Jeu complet sans peignes
1251136835664118 Demander
SK400.085.12ZB.1
Jeu complet avec peignes
1251136835664118

 Demander

Elément de fixation e-skin  
Plan élément de fixation e-skin SK40  

Division interne

Gamme de produits :

La division interne du système e-skin se compose de séparateurs et de fonds intermédiaires qui peuvent être placés de manière variable dans l'e-skin et sont fixés aux rainures.
 

 

Référence 
  
SK40.1.01, séparateur, fendu, non monté Demander
SK40.1.1.01, séparateur, fendu, monté Demander
110.80.1, fond intermédiaire, traversant, non monté Demander
111.80.1, fond intermédiaire, traversant, monté Demander

 

Séparateur pour e-skin  

Demander un échantillon gratuit !

Vous vous intéressez à notre produit e-skin mais vous souhaitez le voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?


En demander un échantillon gratuit

Détails techniques

Gaine annelée courante

igus e-skin

e-skin  

Les gaines annelées ont le même rayon de courbure sur toute leur longueur

e-skin  

e-skin se compose de deux coques (supérieure et inférieure). Le mouvement peut être défini par configuration des coques

e-skin  

Les gaines annelées n'ont pas ou peu de rigidité intrinsèque. e-rib résout le

e-skin  

e-skin convient aux petites longueurs autoportantes dans un espace de montage réduit (2) et a un rayon de courbure fixe (5)

e-skin  

Pas ou peu de stabilité face à des forces latérales

e-skin  

Stabilité latérale grâce à la géométrie ovale (6) d'e-skin

e-skin  

Les gaines annelées ne peuvent pas être utilisées en autoportance

e-skin  

Le système e-skin se tient lui-même et peut être utilisé pour de petites longueurs autoportantes

e-skin  

Les gaines annelées pour applications dynamiques ne s'ouvrent pas

e-skin  

e-skin s'ouvre dans le rayon externe et permet un remplissage rapide

e-skin  

L'espace intérieur des gaines annelées ne peut être subdivisé

e-skin  

e-skin peut être doté de divisions internes

 

Comment monter la gaine annelée e-skin ? * Consignes de montage


Dans cette vidéo, nous vous montrons comment ouvrir et fermer rapidement la coque supérieure et la coque inférieure d'e-skin pour un remplissage simple.

Produit testé pour la pratique dans le laboratoire de tests igus

Essai de longue durée  

Essai de longue durée

Mise au point pour les applications en salle blanche, la gaine e-skin a effectué 6,4 millions de cycles de tests à 3 m/s en conditions réelles dans le laboratoire igus.

Essai de flexion  

Essai de flexion

L'essai de flexion standard montre bien la souplesse de l'e-skin soft. Elle se plie encore en présence de charges sous l'effet desquelles d'autres chaînes porte-câbles casseraient déjà.

Mesure du niveau de pression acoustique  
Mesure du niveau de pression acoustique

Cet essai montre que les gaines annelées e-skin et les chaînes porte-câbles ultra plates e-skin flat pour salles blanches sont peu bruyantes. Comparée aux gaines annelées e-skin, la chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat pour salles blanches a un niveau sonore de 29 dB(A) seulement.

Câbles convenant aux applications en salles blanches  

Câbles convenant aux applications en salles blanches

  • 918 types de câbles certifiés salles blanches IPA Classe 1
  • 166 types de câbles certifiés salles blanches IPA Classe 2
  • Gaines en matériaux très résistants à l'usure
  • Produits testés et garantis 36 mois

Autres produits susceptibles de vous intéresser

e-skin flat

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat  

  • Espace de montage : à partir de 80 mm
  • Rayon de courbure : à partir de 40 mm
  • Course : en fonction des câbles à guider

e-skin soft

Gaine annelée e-skin® soft  

  • Espace de montage : < 200 mm
  • Rayon de courbure : 55 mm
  • Course, en autoportance : 0,7 m

Autres produits pour salles blanches

Autres produits pour salles blanches  

  • Salles blanches ISO Classe 1
  • Faible encombrement
  • Peu de vibrations