Applicazioni tipiche: Applicazioni veloci, corte, non supportate, in verticale e sospese, applicazioni pick and place, stampanti, tecnologia medica e tutte le macchine che utilizzano tubi corrugati, produzione di display e semiconduttori
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
1 Attacchi: robusti, con fissacavi integrato
2 Piccolo spazio di installazione: raggi di curvatura ridotti
3 Applicazione non supportata dovuta a denti di fermo sul guscio superiore dell'e-skin
4 Camera bianca ISO Classe 1: quasi senza usura né abrasione
5 Protegge i cavi: raggio di curvatura minimo definito
6 Facile da montare: il guscio superiore e quello inferiore si possono aprire per un facile riempimento
Classificazione IPA - N. rapporto IG 1907-1125 - 0.SK28.068.02.1 e-skin
Il tubo corrugato migliorato per applicazioni nella camera bianca ha ricevuto il 2° premio in occasione del Fraunhofer clean technology award 2018.
| Codice art. | Bi | Ba | hi | ha | R min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK28.068.02.1 |
68 | 95 | 28 | 40 | 55 | a richiesta | ![]() |
| Altre informazioni sull'articolo scelto: | |||||||
3D CAD
Ordinazione campione
Richiesta prezzo
Prezzi differenziati
myCatalog
|
|||||||
Disegno e-skin SK28
A= punto mobile
B= punto fisso
Il sistema di separazione interna per e-skin igus® è composto da separatori e ripiani individuali che possono essere inseriti nell'e-skin in diversi modi e fissati alle increspature.
| Codice art. | |
|---|---|
| SK28.1.01 - Separatore, forato - non montato | Richiesta |
| SK28.1.1.01 - Separatore, forato - montato | Richiesta |
| 110.63.1 - Ripiano a larghezza piena - non montato | Richiesta |
| 111.63.1 - Ripiano a larghezza piena - montato | Richiesta |
| Codice art. | Bi | Ba | hi | ha | R min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40.085.02.1 |
85 | 118 | 38 | 57 | 100 | 229.22 EUR | ![]() |
| Altre informazioni sull'articolo scelto: | |||||||
3D CAD
Ordinazione campione
Richiesta prezzo
Prezzi differenziati
myCatalog
|
|||||||
Il sistema di separazione interna per e-skin igus® è composto da separatori e ripiani individuali che possono essere inseriti in e-skin in diversi modi e fissati alle increspature.
| Codice art. | |
|---|---|
| SK40.1.01 - Separatore, forato, non montato | Richiesta |
| SK40.1.1.01 - Separatore, forato, montato | Richiesta |
| 110.80.1 - Ripiano a larghezza piena, non montato | Richiesta |
| 111.80.1 - Ripiano a larghezza piena, montato | Richiesta |
Siete interessati al nostro e-skin, ma desiderate vederlo di persona prima di prendere una decisione finale?
I tubi corrugati hanno un raggio di curvatura costante
e-skin consiste di due gusci (superiore/inferiore). È possibile definire il movimento configurando i gusci.
I tubi corrugati presentano una rigidità inerente scarsa o nulla. e-rib è
e-skin è adatto per brevi autoportanze in uno spazio di installazione ridotto (2) e ha un raggio di curvatura definito (5)
Stabilità nulla/scarsa in caso di applicazione di forza laterale
Stabilità laterale grazie alla geometria (6) ovale dell'e-skin
I tubi corrugati non possono essere utilizzati senza supporto
e-skin® si auto-supporta e può essere impiegato per lunghezze non supportate brevi
I tubi corrugati (in applicazioni dinamiche) non possono essere aperti
e-skin® può essere aperto ed è facile da riempire
L'interno del tubo non può essere suddiviso
e-skin® può essere dotato di separazione interna
Nel video, mostriamo in che modo aprire e chiudere rapidamente il guscio superiore e inferiore dell'e-skin per un facile riempimento.
Sviluppato per applicazioni nella camera bianca, l'e-skin è stato testato in condizioni reali con 6,4 milioni di cicli a 3 m/s all'interno del laboratorio.
I test di curvatura standard mostrano quanto è flessibile l'e-skin soft. Si piega solo con carichi che romperebbero altre catene portacavi.