Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

easy chain® - Sehr leicht zu befüllen - Leitungen einfach eindrücken

Easy Chains® sind in zwei Versionen erhältlich. Bei Version "E" wird die Leitung einfach von außen eingelegt, bei Version "Z" von innen. Die verkürzte Montagezeit ist einer der Hauptmerkmale der easy chain® Ketten. Ihr elastisches und robustes Material igumid NB bietet noch mehr Verwendungsgründe: Optimale Elastizität, UL94-V2 Klassifizierung und hervorragende Eignung für Reinräume. Ihr einteiliges Design macht easy chain® preislich besonders attraktiv. Aufgrund der geringeren Eigensteifigkeit des Materials, ist easy chain® nicht für Anwendungen mit sehr hoher Belastung geeignet.

Neu: jetzt als ESD-Variante

 

Die Typen "E" und "Z" (Befüllung von außen und von innen) können miteinander kombiniert werden

 

Die Leitungen einfach mit dem Daumen in die e-kette® eindrücken - und fertig

 

Für kleinste Biegeradien: chainflex® CF98 und CF99 - 4 x d!

 
Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen, Trennen und Befüllen der easy chain®.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

Von außen befüllbar
 
Serie E03

Innenhöhe hi: 5 mm
Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm
Biegeradien R: 10 - 28 mm
Teilung: 10 mm

 
Serie E04

Innenhöhe hi: 7 mm
Innenbreite Bi: 7 mm
Biegeradien R: 15 - 48 mm
Teilung: 16,7 mm

E045  
Serie E045

Innenhöhe hi: 9,4 mm
Innenbreite Bi: 10 - 16 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

 
Serie E045.2

Innenhöhe hi: 9,4 mm
Innenbreite Bi: 7+7 mm | 9+9 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

 
Serie E045.3

Innenhöhe hi: 9,4 mm
Innenbreite Bi: 9+9+9 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

E06  
Serie E06

Innenhöhe hi: 10,7 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 20 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

 
Serie E065

Innenhöhe hi: 11,3 mm
Innenbreite Bi: 16 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 15 mm

 
Serie E065.2

Innenhöhe hi: 11,3 mm
Innenbreite Bi: 9+9 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 15 mm

 
Serie E065.3

Innenhöhe hi: 11,3 mm
Innenbreite Bi: 9+9+9 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 15 mm

 
Serie E065.4

Innenhöhe hi: 11,3 mm
Innenbreite Bi: 9+9+9+9 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 15 mm

 
Serie E08

Innenhöhe hi: 14,6 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

 
Serie E14

Innenhöhe hi: 19 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

 
Serie E200

Innenhöhe hi: 24,3 mm
Innenbreite Bi: 57 mm
Biegeradien R: 55 - 200 mm
Teilung: 46 mm

 
Serie E200.2

Innenhöhe hi: 24,3 mm
Innenbreiten Bi: 37+37/50+50 mm
Biegeradien R: 55 - 200 mm
Teilung: 46 mm

E16  
Serie E16

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 23 - 100 mm
Biegeradien R: 40 - 100 mm
Teilung: 30,5 mm

 
Serie E26

Innenhöhe hi: 36,5 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

 
Serie E26.2

Innenhöhe hi: 37,1 mm
Innenbreite Bi: 48+48 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

 
Serie E26.3

Innenhöhe hi: 37,1 mm
Innenbreite Bi: 47+48+47 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

 
Serie E300

Innenhöhe hi: 48,5 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

 
Serie E300.2

Innenhöhe hi: 48,5 mm
Innenbreite Bi: 48+48 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

 
Serie E300.3

Innenhöhe hi: 48,5 mm
Innenbreite Bi: 47+46+47 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

Von innen befüllbar
 
Serie Z045

Innenhöhe hi: 9,4 mm
Innenbreite Bi: 16 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

 
Serie Z045.2

Innenhöhe hi: 9,4 mm
Innenbreite Bi: 7+7 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

Z06  
Serie Z06

Innenhöhe hi: 10,5 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 20 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

 
Serie Z065.3

Innenhöhe hi: 11,3 mm
Innenbreiten Bi: 9+9+9 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 15 mm

Z08  
Serie Z08

Innenhöhe hi: 14,6 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

 
Serie Z14

Innenhöhe hi: 19 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

ZF14.Bi.R.0  
Serie ZF14

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 38 mm
Biegeradien R: 28 mm
Teilung: 30,5 mm

 
Serie Z200

Innenhöhe hi: 24,3 mm
Innenbreite Bi: 57 mm
Biegeradien R: 55 - 200 mm
Teilung: 46 mm

 
Serie Z200.2

Innenhöhe hi: 24,3 mm
Innenbreiten Bi: 37+37/50+50 mm
Biegeradien R: 55 - 200 mm
Teilung: 46 mm

 
Serie Z16

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 23 - 100 mm
Biegeradien R: 40 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

 
Serie Z26

Innenhöhe hi: 36,5 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

 
Serie Z26.2

Innenhöhe hi: 37,1 mm
Innenbreite Bi: 48+48 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

 
Serie Z26.3

Innenhöhe hi: 37,1 mm
Innenbreite Bi: 47+48+47 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

 
Serie Z300

Innenhöhe hi: 48,5 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

 
Serie Z300.2

Innenhöhe hi: 48,5 mm
Innenbreite Bi: 48+48 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

 
Serie Z300.3

Innenhöhe hi: 48,5 mm
Innenbreite Bi: 47+46+47 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

Easy Chain: "E" und "Z" machen es "Easy"

Leicht von innen (Version "Z") und außen (Version "E") befüllbar

Schnelleres Befüllen Zugriff mit Leitungen ohne Öffnen oder Schließen der Deckel

Kann an "jeder Stelle" zusammengesetzt und auseinander genommen werden

Kostengünstige einteilige Kette

Schmutzabweisende Außenkontur

Anschlusselemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich

Begrenzte Torsionsbewegung möglich

Mit Innenaufteilung erhältlich (manche Typen)

Brennbarkeitsklasse UL94-V2

Für die Anwendung in Reinräumen geeignet

Typische Industriezweige und Anwendungen

Allgemeine Maschinen

Verwendung im Reinraum

Elektronische Geräte

Büroausstattung

Verkaufsautomaten

Verpackungsmaschinen

easychain  

IPA Zertifikat: Standardmaterial
ISO Class 2 gemäß Norm ISO 14644-1, v = 1 m/s
UL94-V2 Klassifizierungen

Drehbewegung möglich

easy chain® mit Sondermaterial igumid ESD als elektrisch leitfähige ESD- Variante auf Anfrage lieferbar