Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

easy chain® : remplissage facile, il suffit d'enfoncer les câbles

easy chain® est disponible en deux versions. Sur la version "E", le câble est inséré de l'extérieur, sur la version "Z", de l'intérieur. Le temps de montage réduit constitue l'une des principales caractéristiques des chaînes easy chain®. Son matériau élastique et robuste igumid NB offre encore d'autres arguments pour l'utilisation : élasticité optimale, classification UL94-V2 et emploi idéal en salle blanche. De par son design d'une pièce, easy chain® présente un grand attrait financier. La rigidité réduite du matériau rend toutefois easy chain® peu adaptée aux applications soumises à des charges élevées.

Nouveau : maintenant en variante ESD

 
cpc

Les types "E" et "Z" (remplissage de l'extérieur et de l'intérieur) peuvent être combinés

 
cpc

Enfoncer les câbles dans la chaîne porte-câbles avec le pouce - le tour est joué

 
cpc

Pour les tout petits rayons de courbure : chainflex® CF98 et CF99 - 4 x d !

 
Aide à la sélection chaînes porte-câbles

En indiquant des paramètres concrets et en vous aidant du tableau comparatif, vous trouverez rapidement la chaîne porte-câbles qui vous convient.

Instructions de montage

Assemblage, séparation et remplissage de la easy chain®.

Exemples d'applications

Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.

Remplissage de l'extérieur
cpc  
Série E03

Hauteur intérieure hi : 5 mm
Largeurs intérieures Bi : 5 - 10 mm
Rayons de courbure R : 10 à 28 mm
Pas : 10 mm

cpc  
Série E04

Hauteur intérieure hi : 7 mm
Largeur intérieure Bi : 7 mm
Rayons de courbure R : 15 à 48 mm
Pas : 16,7 mm

E045  
Série E045

Hauteur intérieure hi : 9,4 mm
Largeur intérieure Bi : 10 à 16 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 13 mm

cpc  
Série E045.2

Hauteur interne hi: 9,4 mm
Largeur interne Bi: 7+7 mm | 9+9 mm
Rayon de courbure R: 18 - 38 mm
Pas : 13 mm

cpc  
Série E045.3

Hauteur intérieure hi : 9,4 mm
Largeur intérieure Bi : 9+9+9 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 13 mm

E06  
Série E06

Hauteur intérieure hi : 10,7 mm
Largeurs intérieures Bi : 10 à 20 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

cpc  
Série E065

Hauteur intérieure hi : 11,3 mm
Largeur intérieure Bi : 16 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 15 mm

cpc  
Série E065.2

Hauteur intérieure hi : 11,3 mm
Largeur intérieure Bi : 9+9 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 15 mm

cpc  
Série E065.3

Hauteur intérieure hi : 11,3 mm
Largeur intérieure Bi : 9+9+9 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 15 mm

Chaîne Porte-Câbles, remplissage dans le rayon externe  
Série E065.4

Hauteur intérieure hi : 11,3 mm
Largeur intérieure Bi : 9+9+9+9 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 15 mm

Chaîne Porte-Câbles, remplissage dans le rayon externe  
Série E08

Hauteur intérieure hi : 14,6 mm
Largeurs intérieures Bi : 10 - 50 mm
Rayons de courbure R : 28 à 48 mm
Pas : 20 mm

cpc  
Série E14

Hauteur intérieure hi : 19 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 50 mm
Rayons de courbure R : 28 à 125 mm
Pas : 30,5 mm

cpc  
Série E200

Hauteur intérieure hi : 24,3 mm
Largeur intérieure Bi : 57 mm
Rayons de courbure R : 55 à 200 mm
Pas : 46 mm

cpc  
Série E200.2

Hauteur intérieure hi : 24,3 mm
Largeurs intérieures Bi : 37+37/50+50 mm
Rayons de courbure R : 55 à 200 mm
Pas : 46 mm

E16  
Série E16

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 23 à 100 mm
Rayons de courbure R : 40 à 100 mm
Pas : 30,5 mm

cpc  
Série E26

Hauteur intérieure hi : 36,5 mm
Largeur intérieure Bi : 75 mm
Rayons de courbure R : 63 à 250 mm
Pas : 56 mm

cpc  
Série E26.2

Hauteur intérieure hi : 37,1 mm
Largeur intérieure Bi : 48+48 mm
Rayons de courbure R : 63 à 250 mm
Pas : 56 mm

cpc  
Série E26.3

Hauteur intérieure hi : 37,1 mm
Largeur intérieure Bi : 47+48+47 mm
Rayons de courbure R : 63 à 250 mm
Pas : 56 mm

cpc  
Série E300

Hauteur intérieure hi : 48,5 mm
Largeur intérieure Bi : 75 mm
Rayons de courbure R : 75 à 300 mm
Pas : 67 mm

cpc  
Série E300.2

Hauteur intérieure hi : 48,5 mm
Largeur intérieure Bi : 48+48 mm
Rayons de courbure R : 75 à 300 mm
Pas : 67 mm

cpc  
Série E300.3

Hauteur intérieure hi : 48,5 mm
Largeur intérieure Bi : 47+46+47 mm
Rayons de courbure R : 75 à 300 mm
Pas : 67 mm

Remplissage de l'intérieur
cpc  
Série Z045

Hauteur intérieure hi : 9,4 mm
Largeur intérieure Bi : 16 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 13 mm

Chaîne Porte-Câbles, remplissage dans le rayon interne  
Série Z045.2

Hauteur intérieure hi : 9,4 mm
Largeur intérieure Bi : 7+7 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 13 mm

Z06  
Série Z06

Hauteur intérieure hi : 10,5 mm
Largeurs intérieures Bi : 10 à 20 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

Chaîne Porte-Câbles, remplissage dans le rayon interne  
Série Z065.3

Hauteur intérieure hi: 11,3 mm
Largeurs intérieures Bi: 9+9+9 mm
Rayons de courbure R: 18 à 38 mm
Pas: 15 mm

Z08  
Série Z08

Hauteur intérieure hi : 14,6 mm
Largeurs intérieures Bi : 10 à 50 mm
Rayons de courbure R : 28 à 48 mm
Pas : 20 mm

Chaîne Porte-Câbles, remplissage dans le rayon interne  
Série Z14

Hauteur intérieure hi : 19 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 50 mm
Rayons de courbure R : 28 à 125 mm
Pas : 30,5 mm

ZF14.Bi.R.0  
Série ZF14

Hauteur intérieure hi : 21 mm
Largeurs intérieures Bi : 38 mm
Rayons de courbure R : 28 mm
Pas : 30,5 mm

Chaîne Porte-Câbles, remplissage dans le rayon interne  
Série Z200

Hauteur intérieure hi : 24,3 mm
Largeur intérieure Bi : 57 mm
Rayons de courbure R : 55 à 200 mm
Pas : 46 mm

Chaîne Porte-Câbles, remplissage dans le rayon interne  
Série Z200.2

Hauteur intérieure hi : 24,3 mm
Largeurs intérieures Bi : 37+37/50+50 mm
Rayons de courbure R : 55 à 200 mm
Pas : 46 mm

Chaîne Porte-Câbles, remplissage dans le rayon interne  
Série Z16

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 23 - 100 mm
Rayons de courbure R : 60 à 125 mm
Pas : 30,5 mm

Chaîne Porte-Câbles, remplissage dans le rayon interne  
Série Z26

Hauteur intérieure hi : 36,5 mm
Largeur intérieure Bi : 75 mm
Rayons de courbure R : 63 à 250 mm
Pas : 56 mm

Chaîne Porte-Câbles, remplissage dans le rayon interne  
Série Z26.2

Hauteur intérieure hi : 37,1 mm
Largeur intérieure Bi : 48+48 mm
Rayons de courbure R : 63 à 250 mm
Pas : 56 mm

cpc  
Série Z26.3

Hauteur intérieure hi : 37,1 mm
Largeur intérieure Bi : 47+48+47 mm
Rayons de courbure R : 63 à 250 mm
Pas : 56 mm

cpc  
Série Z300

Hauteur intérieure hi : 48,5 mm
Largeur intérieure Bi : 75 mm
Rayons de courbure R : 75 à 300 mm
Pas : 67 mm

cpc  
Série Z300.2

Hauteur intérieure hi : 48,5 mm
Largeur intérieure Bi : 48+48 mm
Rayons de courbure R : 75 à 300 mm
Pas : 67 mm

cpc  
Série Z300.3

Hauteur intérieure hi : 48,5 mm
Largeur intérieure Bi : 47+46+47 mm
Rayons de courbure R : 75 à 300 mm
Pas : 67 mm

Easy Chain : "E" et "Z" sont vraiment "Easy"

Remplissage aisé de l'intérieur (version "Z") et de l'extérieur (version "E")

Remplissage plus rapide, accès aux câbles sans ouverture ou fermeture des couvercles

Assemblage et séparation "en tous points"

Chaîne d'une pièce économique

Contour extérieur repoussant la saleté

Eléments de fixation à serre-câbles intégrés

Torsion limitée possible

Division interne possible (pour certains types)

Classe d'inflammabilité UL94-V2

Utilisation possible en salle blanche

Secteurs industriels et applications types

Machines en général

Utilisation en salle blanche

Appareils électroniques

Equipement de bureau

Automates de vente

Machines de conditionnement

easychain  

Certificat IPA : matériau standard
ISO Classe 2 en vertu de la norme ISO 14644-1, v = 1 m/s
Classifications UL94-V2
 
Rotation possible
 
easy chain® disponible sur demande en matériau spécial igumid ESD pour en faire une variante conductrice ESD