Le easy chain® sono disponibili in due versioni. Nella versione "E" il cavo viene semplicemente posizionato dall'esterno, e nella versione "Z" dall'interno. Una delle proprietà principali delle catene easy chain® è il tempo di installazione ridotto. Il loro materiale elastico e robusto igumid NB offre ulteriori motivi per l'applicazione: ottima elasticità, classificazione UL94-V2 ed eccellente idoneità alle camere bianche. La loro struttura a un componente rende le easy chain® particolarmente interessanti dal punto di vista del prezzo. A causa della minore rigidità del materiale, le easy chain® non sono idonee ad applicazioni con carico molto elevato.
Novità: ora come opzione ESD



Serie E03