Leitfähigkeit von igus®-Produkten aus igumid ESD
Im Gegensatz zu temporär wirkenden aufgebrachten
leitfähigen Oberflächenbeschichtungen
oder flüchtigen inkorporierten Antistatika erlauben
die verwendeten Additive eine langjährige,
dauerhafte und wartungsfreie Leitfähigkeit. Zur
Sicherstellung der Leitfähigkeit reicht es jedoch
bei einer e-kette® nicht, wenn nur die einzelnen
Komponenten Leitfähigkeit aufweisen, sondern
die ganze e-kette® vom einen bis zum anderen
Ende muss eine durchgehende Leitfähigkeit aufweisen.
Alle Produkte in diesem Katalog sind diesbezüglich
optimiert und die durchgehende Leitfähigkeit
wird durch einen 100%-Test vor Auslieferung
gemessen und dokumentiert.
Nur e-ketten®, die diesen Test bestanden haben,
werden anschließend mit dem Prüfsiegel versehen
und ausgeliefert. Farbe der igumid ESD-Produkte:
ähnlich RAL7015, schiefergrau zur sicheren
Unterscheidbarkeit mit Standardmaterialien.