Abwurfbänder
Das Transportband befördert hochentzündlichen Schwefel und bringt ihn im Hafengebiet an seinen Bestimmungsort.
igus® e-ketten® sind heute schon in zehntausenden Anwendungen zuverlässig im Einsatz – führen und schützen Leitungen und Schläuche auf Ölplattformen, in Stahlwerken oder Schwermaschinen. Sie sind modular im Aufbau und daher leicht zu montieren. Sie sind medienfreundlich und bestens geeignet für große, schwere und steife Leitungen und Schläuche. Unsere e-ketten® trotzen heißen Spänen mit Temperaturen bis +850 °C.
Viele Argumente sprechen für den Einsatz von Energieketten aus Hochleistungs-Kunststoffen für bewegte Anwendungen, vor allem im Heavy-Duty-Bereich.
Stabil und flexibel
Heiße Späne bis 850 °C
Zusatzlasten bis 600 kg/m
90.000 Typen ab Lager
100 % korrosionsfrei
Online berechenbar
Getestet im größten Versuchslabor unserer Branche
Das Transportband befördert hochentzündlichen Schwefel und bringt ihn im Hafengebiet an seinen Bestimmungsort.
Projektierung und Montage einer Rollen-Energiekette für den Außeneinsatz auf einer Bau-xit-Halde – ein Umfeld mit schwierigsten Umgebungsbedingungen.
Schwere Bauteile mit einem Gewicht von bis zu 1,7 Tonnen hebt dieser Roboter.
Beim Tunnelbau ist in der Regel wenig Platz, daher sind kompakte Komponenten nötig.
Eine Vielzahl von Leitungen benötigen die Motoren in dieser Anlage.
Diese Neukonstruktion erlaubt mehrere verschiedene Arbeitsschritte im Tunnelbau mit einem Gerät.
Schwere Stahlrollen werden hier transportiert, die Energiezuführung liegt verdeckt im Boden.
Hier werden Autofelgen im Kokillengießverfahren hergestellt.
Die bei der Elektrolyse erzeugten Schwefeldämpfe sind hoch korrosiv und greifen die Anlage des Kunden an. igus®-Produkte halten diesen extremen Bedingungen stand.
Die eingesetzten igus®-Produkte sind für bewegliche Anwendungen so konstruiert, dass sie eine hohe Lebensdauer aufweisen und absolut zuverlässig funktionieren.
Bei der Konstruktion eines ausziehbaren Schwerlast-transporters sind robuste Energieketten technisch und wirtschaftlich die erste Wahl.
e-ketten®-Verfahrweg von 615 m überschreitet den bisher längsten im Hafen von Singapur nochmals deutlich.
Ein Asphaltfinisher bringt heiße und kalte Bitumenmischungen auf. Die e-kette® versorgt den vorderen Fahrzeugbereich und ist stärksten Verschmutzungen ausgesetzt.
e-ketten® für höchste Beanspruchungen: Führung der Versorgungsleitungen einer Abschreckkammer, die verkettete Vakuumöfen anfährt.
Sichere Funktion trotz stärkster Verschmutzungen: Gegenläufige Anlage im Müllkraftwerk.
Sicherer Einsatz von e-ketten® in Müllverbrennungsanlage in extremer Verschmutzung.
Tunnelbohrung in definierten Abschnitten mit Hilfe eines igus® E-KettenSystems®, das die notwendigen Schlauchleitungen Abschnitt für Abschnitt führt.
Temperaturen bis 1.200 °C oder aus dem Ofen schlagende Flammen stellen hohe Anforderungen an die Anlage.
Einsatz von e-ketten® in Müllverbrennungsanlagen: Starker Schmutz mit hohem Metall-Anteil und 300.000 t Müll jährlich.
igus® Rollenkette in Kraftwerkseinsatz: Starker Staub, Einsatz der Ketten in Katz- und Kranfahrt, Kranfahrt gegenläufig angeordnet.
Einsatz in starkem Staub. Die Energieketten werden in Katz- und Kranfahrt eingesetzt, die Kranfahrt gegenläufig angeordnet.
Für den Einsatz von Hochdruck-Hydraulikschläuchen und Energieleitungen. Unter extremen Wetterbedingungen einsetzbar.
e-kettensystem® für einen Kohleentlader. Seit drei Jahren problemlos im Einsatz.
Die Rohrhandlinganlage versorgt eine igus® Kunststoff e-kette®. Diese e-kette® garantiert eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit im Umgang mit Rohren.
Extrem schwierige Bedingungen: Schmutz und Staub, schwere Befüllung, langer Verfahrweg und hohe Temperaturen. Das System funktioniert seit 2003.
Die e-kette® befindet sich im Bereich des Drehkranzes an einem Schaufelradbagger.
Ein Wagon wird durch eine 180°-Drehung über dem Kohlebunker entleert. Die Energiekette sichert die Energieversorgung der Drehvorrichtung.
Hitze, Grobschmutz, hohe Luftfeuchtigkeit: das sind nur einige der Umgebungsbedingungen in einer Kompostieranlage.
Energieketten-System statt Kabeltrommel - Seit dem Jahr 2000 reibungsloser Betrieb an Kläranlage.
Die Gleitlager laufen ohne Schmierung und ohne nennenswerte Verschleiß-
erscheinungen in den sehr rauhen Umgebungsbedingungen von Baumaschinen.
Betonfräsmaschine läuft seit drei Jahren wartungsfrei im härtesten Betrieb.
Die verwendeten igus®-Produkte bewähren sich bis heute und reduzieren so drastisch den Wartungsaufwand.
Das vorhandene System mit einer Motorkabeltrommel erwies sich bei den schwierigen Umgebungsbedingungen im Freien als nicht resistent genug und wurde gegen ein flizz®-System ersetzt.
Das Ramm-Bohrgerät erzeugt beim Arbeitsvorgang starke Vibrationen und Schmutz.
Biegefeste chainflex® CF9 Steuerleitungen und diverse Schläuche in Zick-Zack-Anwendung.
Die 2000 eingesetzte Energiekette läuft einwandfrei.
Die Außenkrane müssen starken Witterungseinflüssen standhalten. Auch die Innenkräne arbeiten unter wechselnden Feuchtigkeitseinflüssen bei gleichzeitig sehr hohen Temperaturen.
igus® betreibt die größten Testlabors seiner Branchen mit Versuchsaufbauten für Energieketten, hochflexible Leitungen, Kunststoff-Lagertechnik wie Gleitlager, Kugellager, Linearlager, Gewindetriebe, Halbzeuge etc.
Reduzieren Sie Ihre Kosten bei der Realisierung von Energieführungssystemen. Wir bieten maßgeschneiderte Sonderlösungen für herausfordende Anwendungsfälle weltweit.
Nutzen Sie eines unserer vielen Online Tools, um Ihr Produkt so zu konfigurieren, wie Sie es benötigen. Senken Sie Ihre Prozesskosten mit Online-Werkzeugen und vielen weiteren nützlichen Online-Services.