Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Gaines RX - nouvelles et extrêmement imperméables aux copeaux

La solution au guidage de l'énergie dans les zones à copeaux, disponible en 4 tailles. Les copeaux et la saleté peuvent considérablement réduire la durée de vie des câbles et des conduits. Avec le système RX, igus® propose une gaine en polymères extrêmement imperméable et pourtant très facile à ouvrir.

Ouverture dans le rayon externe

Contours lisses et bombés empêchant le dépôt de copeaux

"Joints" surmoulés sur tout le pourtour

Sans ouvertures ni fentes

La série RX40 est testée IP40 (TÜV de Sarre)

Divisions internes et tôle d'appui disponibles

Liaison téton/alésage et butées cachées

Version RBR à double rayon de courbure disponible


 
Secteurs industriels types

Machines-outils

Toutes applications dans des copeaux

Applications soumises à poussière et saleté

Génie mécanique général

rx40  

Les tests effectués dans le laboratoire igus® confirment la très grande étanchéité aux copeaux de la nouvelle gaine RX.

 

étanche aux copeaux - pour tous types de copeaux et d´applications

 
Aide à la sélection Chaînes Porte-Câbles

En indiquant des paramètres concrets et en vous aidant du tableau comparatif, vous trouverez rapidement la Chaîne Porte-Câbles qui vous convient.

Instructions de montage

Démontage / montage d´un couvercle, échange d´un maillon et montage / ajustement de la Gaine RX.

Configurer les divisions internes

Définissez les câbles, choisissez la chaîne et configurez la division interne. Maintenant disponible pour gaines RX !

Exemples d'applications

Utilisation dans des secteurs industriels des plus variés.

Gamme de gaines porte-câbles RX
rx32  
RX32

Hauteur interne hi: jusqu´à 42 mm
Largeur interne Bi: 80 mm
Rayons de courbure R: 80 à 250 mm
Pas: 32 mm

rx40  
RX40

Hauteur interne hi : jusqu´à 52 mm
Largeur interne Bi : 100 mm
Rayons de courbure R : 100 à 300 mm
Pas : 40 mm

rx48  
RX48

Hauteur interne hi: jusqu´à 62 mm
Largeur interne Bi: 120 mm
Rayons de courbure R: 120 à 325 mm
Pas: 48 mm

rx56  
RX56

Hauteur interne hi: jusqu´à 73 mm
Largeur interne Bi: 140 mm
Rayons de courbure R: 140 à 350 mm
Pas: 56 mm

Gamme de gaines porte-câbles RX pour hautes températures
RX - sur stock, contre les copeaux très chauds  
RX56

Variante en polymère hautes températures des Gaines Porte-Câbles RX étanches aux copeaux, disponible sur stock - 850°C, prête à être expédiée à partir de 24h.

 
Série RX - nouveau design étanche aux copeaux, petit pas, couvercle amovible

1

Design étanche aux copeaux sans contre-découpe ni arêtes

2

Fermeture excentrée

3

Matériau igumid G

4

Contours arrondis

5

Liaison à téton-trou couverte




Gaines Porte-Câbles RX testé IP

symboles  

red dot 2011: mention honorable
pour la RX40
Prix de designiF pour
les gaines RX
Classification ESD : versions conductrices ESD sur demande
Classification UL94-V0 sur demande
Gaines , avec matériau HT pour les copeaux à 850°C, fabrication spéciale sur demande

Essai d´immersion dans l´eau - différents types de Gaines ont été immergés dans de l´eau. Il faut plus de 30 secondes à la nouvelle Gaine Porte-Câbles RX pour se remplir totalement, ce qui confirme sa grande étanchéité
t = temps en secondes

A = produit igus®
B = produit concurrent

 

Essai de pénétration des copeaux - une quantité donnée de copeaux est projetée sur différentes variantes de gaines. Seulement 0,2 g de copeaux ont été retrouvés à l´intérieur de la nouvelle Gaine RX après 80.000 cycles
Y = masse de copeaux [g]

A = Gaine igus® RX40.100.100
251.900 cycles
B = Gaine igus® 68.10.100.0
256.132 cycles
C = gaine de test 01
250.907 cycles
D = gaine de test 02*
2.600 cycles
*Interruption du test au bout de 2.600 cycles

E = produit igus®
F = produit concurrent