Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Portacavi RX - La novità resistente ai trucioli

L'esperto di guasti per sistemi di alimentazione di energia in presenza di trucioli - disponibile in 4 misure. I trucioli e lo sporco possono compromettere in modo significativo la durata d'esercizio di cavi e tubi. Il sistema RX igus® è una catena chiusa in plastica ben sigillata e allo stesso tempo molto facile da aprire.

Apertura a scatto lungo il raggio esterno

La forma esterna liscia e arrotondata previene l'accumulo dei trucioli

"Labbri di tenuta" circonferenziali stampati a iniezione

Nessun foro, fessura, rientranza

Serie RX40 testata secondo IP40 (TÜV Saarland)

Separazione interna e canale di guida disponibili

Collegamento perno/foro e fermi nascosti

Versione "RBR" disponibile con raggio di curvatura su entrambi i lati


 
Settori industriali tipici

Macchine utensili

Qualunque applicazione in presenza di trucioli

Applicazioni esposte a polvere e sporco

Ingegneria meccanica generale

RX40  

Le prove dei trucioli nel laboratorio igus® dimostrano le eccezionali proprietà anti-triucioli delle catene chiuse RX igus®.

 
A prova di trucioli - per tutti i tipi di trucioli e di applicazioni

A prova di trucioli - per tutti i tipi di trucioli e di applicazioni

 
Scelta della catena più idonea

Inserendo i parametri di ricerca è possibile visualizzare una panoramica delle catene portacavi consigliate per l'applicazione.

Istruzioni di montaggio

Smontaggio/montaggio dei coperchi, sostituzione delle maglie e regolazione della lunghezza del portacavi

Configurare la separazione interna

Definire i cavi, selezionare la catena e configurare la separazione interna. Ora anche per catene chiuse EX!

Esempi applicativi

Alcuni esempi applicativi nei più diversi settori industriali.

Gamma di prodotti catene chiuse RX
RX32  
RX32

Altezza interna hi: 42 mm
Larghezze interne Bi: 80 mm
Raggi di curvatura R: 80 - 250 mm
Passo: 32 mm

RX40  
RX40

Altezza interna hi: 52 mm
Larghezze interne Bi: 100 mm
Raggi di curvatura R: 100 - 300 mm
Passo: 40 mm

RX48  
RX48

Altezza interna hi: 62 mm
Larghezze interne Bi: 120 mm
Raggi di curvatura R: 120 - 325 mm
Passo: 48 mm

RX56  
RX56

Altezza interna hi: 73 mm
Larghezze interne Bi: 140 mm
Raggi di curvatura R: 140 - 350 mm
Passo: 56 mm

Gamma di prodotti catene chiuse RX alta temperatura
RX - da magazzino contro trucioli caldi  
RX56

Versione in plastica per le alte temperature della catena chiusa RX a prova di trucioli da magazzino - 850°C a partire da 24h

 
Serie RX - design per la protezione dalla sporcizia, passo corto, apribile.

1

Profilo arrotondato antitruciolo.

2

Bloccaggio con vite eccentrica.

3

Materiale igumid G.

4

Profilo interno liscio.

5

Connessione perno/foro coperta.




Tubi portacavi RX testati IP

Icone  

red dot 2011: menzione onorevole
per la RX40
iF Design Award per la
catena chiusa e-tube RX
Classificazione ESD: versioni ESD a conducibilità elettrica su richiesta
Classificazione UL94-V0 su richiesta
Catene chiuse , con materiale HT per trucioli a 850 °C, struttura personalizzata disponibile

Test ad immersione su diverse catene completamente chiuse. La catena RX impiega circa 30 secondi prima di essere completamente riempita d'acqua, mostrando così la maggiore resistenza
t = tempo in secondi.

A = prodotto igus®
B = altri costruttori

 

Test di penetrazione dei trucioli - Vari tipi di tubo portacavi sono stati esposti a una quantità definita di trucioli, Nel caso delle nuove RX, dopo 80,000 cicli sono stati trovati all'interno solo 0.2g di trucioli
Y = chip mass [g]

A = igus® RX catena RX40.100.100
251.900 cicli
B = igus® catene 68.10.100.0
256.132 cicli
C = catena di prova 01
250.907 cycles
D = catena di prova 02*
2.600 cicli
*Stop del test dopo 2.600 cicli

E = prodotto igus®
F = altri costruttori