Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

snapchain

TE 14/26 & TZ 14/26
 

1. Montage rapide de paquets de câbles en faisceaux
2. Boucles réglables et modifiables à tout moment
3. Convient bien aux petites longueurs, idéal pour 5 à 10 maillons
4. Alternative économique aux retenues compliquées
5. Version TE ouvrable dans le rayon externe : version TZ ouvrable dans le rayon interne
6. Belle forme
7. Flexion possible dans 1 ou 2 directions (RBR)
8. Disponible en 2 tailles

Quand choisir la série snapchain :
Si un remplissage simple est souhaité
Si une chaîne porte-câbles économique est recherchée
Si le montage ne doit être ni long ni compliqué
Si une solution simple est souhaitée
En présence de déplacements peu fréquents

snapchain  

Prixde design iF pour le design snapchain

Quand ne pas choisir la Série snapchain :
En présence de sollicitations importantes et de tâches complexes

snapchain

Modèle TE14/TZ14
Pas = 30,5 mm
Maillons/m = 33 (1006,5 mm)
Longueur de chaîne = s/2 + K

 

snapchain : TE14 / TZ14

Réf. : Largeur intérieure Largeur extérieure Hauteur interne Hauteur extérieure Rayon de courbure    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
 TE14.50.028.0 25 25 18 18 28 0.61 EUR 
 TE14.50.038.0 25 25 18 18 38 0.61 EUR 
 TE14.50.048.0 25 25 18 18 48 0.61 EUR 
 TE14.50.075.0 25 25 18 18 75 0.61 EUR 
 TE14.50.100.0 25 25 18 18 100 0.61 EUR 
 TE14.50.125.0 25 25 18 18 125 0.61 EUR 
 TZ14.50.028.0 25 25 18 18 28 0.61 EUR 
 TZ14.50.038.0 25 25 18 18 38 0.61 EUR 
 TZ14.50.048.0 25 25 18 18 48 0.61 EUR 
 TZ14.50.075.0 25 25 18 18 75 0.61 EUR 
 TZ14.50.100.0 25 25 18 18 100 0.61 EUR 
 TZ14.50.125.0 25 25 18 18 125 0.61 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
snapchain

Modèle TE26/TZ26
Pas = 56 mm
Maillons/m = 18 (1008 mm)
Longueur de chaîne = s/2 + K

 

snapchain : TE26 / TZ26

Réf. Largeur intérieure Largeur extérieure Hauteur interne Hauteur extérieure Rayon de courbure    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
 TE26.120.063.0 50 50 47 47 63 1.85 EUR 
 TE26.120.075.0 50 50 47 47 75 1.85 EUR 
 TE26.120.100.0 50 50 47 47 100 1.85 EUR 
 TE26.120.125.0 50 50 47 47 125 1.85 EUR 
 TE26.120.150.0 50 50 47 47 150 1.85 EUR 
 TE26.120.200.0 50 50 47 47 200 1.85 EUR 
 TZ26.120.063.0 50 50 47 47 63 1.85 EUR 
 TZ26.120.075.0 50 50 47 47 75 1.85 EUR 
 TZ26.120.100.0 50 50 47 47 100 1.85 EUR 
 TZ26.120.125.0 50 50 47 47 125 1.85 EUR 
 TZ26.120.150.0 50 50 47 47 150 1.85 EUR 
 TZ26.120.200.0 50 50 47 47 200 1.85 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Exemple de snapchain

Exemple de snapchain