Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

SnapChain

TE 14/26 & TZ 14/26
 

1, Montaggio rapido dei cavi in fasci
2. Fascette apribili e regolabili
3. Ideale per tratti brevi (5 - 10 maglie)
4. Alternativa vantaggiosa ai sistemi tradizionali più complessi
5. Versione TE apribile esternamente al raggio - versione TZ apribile internamente al raggio
6. Semplicità di design
7. Fornibile con raggio di curvatura reversibile (RBR)
8. Disponibile in 2 taglie

Quando usare la SnapChain?
Per un facile e rapido inserimento dei condotti
Quando serve una catena portacavi economica
Quando i costi di montaggio devono essere contenuti
Quando serve una soluzione semplice e funzionale
Con ciclistiche basse

 

iF-Design per la SnapChain

Quando non usare la SnapChain?
Quando serve una catena autoportante. Le alternative:

Modello TE14/TZ14
Passo = 30.5 mm
Maglie/m = 33 (1006.5 mm)
Lunghezza catena = s/2 + K

 

SnapChain - TE14 / TZ14

Art. nr. Larghezza interna Larghezza esterna Altezza interna Altezza esterna Raggio    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
 TE14.50.028.0 25 25 18 18 28 0.61 EUR 
 TE14.50.038.0 25 25 18 18 38 0.61 EUR 
 TE14.50.048.0 25 25 18 18 48 0.61 EUR 
 TE14.50.075.0 25 25 18 18 75 0.61 EUR 
 TE14.50.100.0 25 25 18 18 100 0.61 EUR 
 TE14.50.125.0 25 25 18 18 125 0.61 EUR 
 TZ14.50.028.0 25 25 18 18 28 0.61 EUR 
 TZ14.50.038.0 25 25 18 18 38 0.61 EUR 
 TZ14.50.048.0 25 25 18 18 48 0.61 EUR 
 TZ14.50.075.0 25 25 18 18 75 0.61 EUR 
 TZ14.50.100.0 25 25 18 18 100 0.61 EUR 
 TZ14.50.125.0 25 25 18 18 125 0.61 EUR 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog

Modello TE26/TZ26
Passo = 56 mm
Maglie/m = 18 (1008 mm)
Lunghezza catena = s/2 + K

 

SnapChain - TE26 / TZ26

Codice articolo altezza interna Larghezza esterna altezza interna Altezza esterna raggio di curvatura    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm]    
 TE26.120.063.0 50 50 47 47 63 1.85 EUR 
 TE26.120.075.0 50 50 47 47 75 1.85 EUR 
 TE26.120.100.0 50 50 47 47 100 1.85 EUR 
 TE26.120.125.0 50 50 47 47 125 1.85 EUR 
 TE26.120.150.0 50 50 47 47 150 1.85 EUR 
 TE26.120.200.0 50 50 47 47 200 1.85 EUR 
 TZ26.120.063.0 50 50 47 47 63 1.85 EUR 
 TZ26.120.075.0 50 50 47 47 75 1.85 EUR 
 TZ26.120.100.0 50 50 47 47 100 1.85 EUR 
 TZ26.120.125.0 50 50 47 47 125 1.85 EUR 
 TZ26.120.150.0 50 50 47 47 150 1.85 EUR 
 TZ26.120.200.0 50 50 47 47 200 1.85 EUR 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Esempi di portacavi SnapChain

Esempi di portacavi SnapChain