Anstelle von Filmschanieren besitzt das twisterband
HD eine sehr stabile Bolzen-/Hakenverbindung der
Kettenglieder. Höhere Lebensdauer, Befüllung und
Temperaturen unter 0°C sind nun
möglich.
Durchgehende Leitungsführung bei Rotationsbewegungen
Stabile Bolzen/Hakenverbindung für hohe Belastung und lange Lebensdauer
Temperaturbereich -40°C bis +80°C, Außenanwendungen
Führung von elektrischen Leitungen, Lichtwellenleitern, Pneumatikleitungen in einem System
Leitungsschonend durch definierte Radiusanschläge
max. Drehgeschwindigkeit 180°/s
7.000°* und mehr Drehbewegung horizontal und bis zu 3.000° in vertikaler Einbaulage
Bearbeitungsköpfe an Werkzeugmaschinen,
Drehtische, 6. Achse an Robotern, Generell alle
Anwendungen, bei den momentan mit Schleifringen
gearbeitet wird
Das twisterband HD ist die Weiterentwicklung des normalen twisterbands. Statt aus Bändern mit
Filmscharnieren besteht das twisterband HD aus einzelnen Kettengliedern mit
Bolzen/Hakenprinzip. Der Vorteil ist ein definierter Radius mit höherer Stabilität.
|
Art.-Nr.: |
|
| Rotationswinkel [°]: | |
| Bestellnummer | Rotations- winkel |
Innen-Ø X1 |
Außen-Ø X2 |
Innenhöhe hi |
Innenbreite Bi |
Biegeradius R min. |
Biegeradius R max. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD30.75.22.180.01.0 |
180 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 378.01 EUR | ![]() |
TBHD30.75.22.360.01.0 |
360 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 413.10 EUR | ![]() |
TBHD30.75.22.540.01.0 |
540 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 448.19 EUR | ![]() |
TBHD30.75.22.720.01.0 |
720 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 483.31 EUR | ![]() |
TBHD30.75.22.900.01.0 |
900 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 518.40 EUR | ![]() |
TBHD30.75.22.1080.01.0 |
1080 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 553.51 EUR | ![]() |
TBHD30.75.22.1260.01.0 |
1260 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 588.60 EUR | ![]() |
TBHD30.75.22.1440.01.0 |
1440 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 623.72 EUR | ![]() |
TBHD30.75.22.1800.01.0 |
1800 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 693.90 EUR | ![]() |
TBHD30.75.22.2520.01.0 |
2520 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 834.32 EUR | ![]() |
TBHD30.75.22.2880.01.0 |
2880 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 904.53 EUR | ![]() |
TBHD30.75.22.3240.01.0 |
3240 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 974.73 EUR | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||
3D-CAD
Musterbestellung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||||
|
Art.-Nr.: |
|
| Rotationswinkel [°]: | |
| Bestellnummer | Rotations- winkel |
Innen-Ø X1 |
Außen-Ø X2 |
Innenhöhe hi |
Innenbreite Bi |
Biegeradius R min. |
Biegeradius R max. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD42.135.30.360.010 |
900 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | Auf Anfrage | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||||
|
Art.-Nr.: |
| Bestellnummer | ||
|---|---|---|
| TB30.22.2 | 0.56 EUR | ![]() |
| TB30.22.2.1 | 0.78 EUR | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||
3D-CAD
Musterbestellung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||
|
Art.-Nr.: |