Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

twisterband HD - mouvements circulaires dans un espace minimum

Rotation stable : 7.000° possibles

twisterband HD  

A la place de charnières, la twisterband HD a une liaison téton-crochet des maillons très robuste. Durée de vie plus longue, remplissage et températures en dessous de 0 °C sont maintenant possibles.
 

Guidage continu des câbles lors des mouvements rotatifs

Liaison très robuste téton/crochet pour fortes charges et longue durée de vie

Plage de température de -40 °C à +80 °C, applications en extérieur.

Guidage de câbles électriques, câbles fibre optique, conduits pneumatiques dans un seul système

Ménagement des câbles grâce à des butées de rayons définies

Vitesse de rotation maximale de 180°/s

Rotation de 7.000°* et plus en montage horizontal et jusqu'à 3.000° en montage vertical

 
Domaines d'utilisation types :

Têtes d'usinage sur machines-outils, plateaux rotatifs, 6ème axe de robot, en général toutes les applications qui font actuellement appel à des collecteurs tournants
 

 
La twisterband HD est un perfectionnement de la twisterband. Au lieu d'être constituée de bandes avec des charnières, elle est constituée de maillons raccordés par une liaison téton-crochet. L'avantage en est un rayon défini d'une stabilité accrue.

twisterband HD  
twisterband HD  
Gamme de produits :
Référence:
Angle de rotation [°]:
Référence Angle de
rotation
Ø intérieur
X1
Ø extérieur
X2
Hauteur intérieure
hi
Largeur intérieure
Bi
Rayon de courbure
R mini
Rayon de courbure
R maxi
 TBHD30.75.22.180.01.0 180 90 330 22 75 44 77 378.01 EUR 
 TBHD30.75.22.360.01.0 360 90 330 22 75 44 77 413.10 EUR 
 TBHD30.75.22.540.01.0 540 90 330 22 75 44 77 448.19 EUR 
 TBHD30.75.22.720.01.0 720 90 330 22 75 44 77 483.31 EUR 
 TBHD30.75.22.900.01.0 900 90 330 22 75 44 77 518.40 EUR 
 TBHD30.75.22.1080.01.0 1080 90 330 22 75 44 77 553.51 EUR 
 TBHD30.75.22.1260.01.0 1260 90 330 22 75 44 77 588.60 EUR 
 TBHD30.75.22.1440.01.0 1440 90 330 22 75 44 77 623.72 EUR 
 TBHD30.75.22.1800.01.0 1800 90 330 22 75 44 77 693.90 EUR 
 TBHD30.75.22.2520.01.0 2520 90 330 22 75 44 77 834.32 EUR 
 TBHD30.75.22.2880.01.0 2880 90 330 22 75 44 77 904.53 EUR 
 TBHD30.75.22.3240.01.0 3240 90 330 22 75 44 77 974.73 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Gamme de produits :
Référence:
Angle de rotation [°]:
Référence Angle de
rotation
Ø intérieur
X1
Ø extérieur
X2
Hauteur intérieure
hi
Largeur intérieure
Bi
Rayon de courbure
R mini
Rayon de courbure
R maxi
 TBHD42.135.30.360.010 900 90 490 30 135 56 119 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Gamme de séparateurs :
Séparateur twisterband  
Référence:
Référence
 TB30.22.2 0.56 EUR 
 TB30.22.2.1 0.78 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Référence: