Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Energieketten für horizontale Energieführung

Leitungen horizontal führen und Kosten sparen

Wenn Medien, Energie und Daten horizontal auch über längere Verahrwege geführt werden müssen, werden hohe Ansprüche an die Energieführung gesetzt. Besonders in Werkzeugmaschinen auf langen Verfahrwegen, wenn die Energiekette gleitend eingesetzt werden muss, sind Späne und Schmutz ein störender Faktor. In Außenanlagen ist es die Witterung oder starke Verschmutzung, welchen die horizontalen Energieführungssysteme standhalten müssen. Bei besonders kleinen Bauräumen ist eine kompakte Bauweise gefordert. igus stellt mit seinen Lösungen für horizontale Energieführung für jede Anforderung eine Lösung dar. 

Lösungen für horizontale Bewegungen

guidelok horizontal System

Energieketten für horizontale Energieführung

Für den Spänebereich

  • Freitragend
  • Kein Festsetzen von Spänen
  • Modulares System mit wenig Teilen
  • Kostengünstiger als vie Stahlketten
  • Offene Rinnensysteme möglich
  • Späne können durchfallen
Zum guidelok horizontal System

basic flizz

Eingehauste Energieführung für lange Verfahrwege

Eingehaustes System besonders für Kläranlage

  • Wartungsarmes System bis 100 m
  • Schutz gegen Witterung und Verschmutzung
  • Standardisierter und modularer Aufbau
  • Einfache Wandmontage
  • Optionale Bodenbefestigung oder Deckenbefestigung
  • In 2 Größen, jeweils in Heavy Duty Version (HD)
Zur eingehausten Energieführung

micro flizz

Kompakte horizontale Energieführung

Wartungsfreie Alternative zur Stromschiene

  • Kette wird in spezieller Nut sicher geführt
  • Steuerung über stationären Schaltschrank möglich
  • Beschleunigung bis 50 m/s²
  • Arbeitsgeschwindigkeit bis 6m/s
  • Datenraten bis 10 Gbit/s
  • Geringer Platzbedarf
Zum micro flizz Shop

Lebensdauerüberwachung für alle e-ketten

  • neue Sensorik ermöglicht Messung prozentualer Abriebsstufen der Bolzen- / Bohrungverbindung
  • Kostenreduktion durch eindeutige Messung der Produktlebensdauer –  Vermeidung eines zu frühen Tausches des e-kettensystems®
  • Ausgabe von Lebensdauerinformationen und Warnmeldungen über Anlagen HMI oder lokales Netzwerk
  • Übermittlung der Sensor- und Dynamikdaten mittels neu entwickeltem LoRa Modul 
Integrierte Lebensdauerüberwachung mit smart plastics

Horizontale Energieführung für extrem lange Verfahrwege

Horizontale Verfahrwege über 1.000 Meter

igus Energieketten zeigen große Stärken bei extremen Längen

  • Lange Verfahrwege von 1.000 Meter und mehr
  • Paralleles Führen aller Leitungen und Kabel
  • Keine unnötige Schnittstellen
  • Füllgewicht bis 100 kg/m
  • Geringe Verfahrgeräusche
  • Hohe Energieeffizent bei Rollen Energieketten
  • Lebensdauer von 10 Jahren und mehr mit Energieketten und Leitungen
  • Robust in allen Anwendungen wie Wind, Witterung, Schmutz, Chemikalien und Schüttgut
  • Schnelles Montieren und Nachrüsten von Leitungen und Schläuchen
Mehr zu Energieketten für lange Verfahrwege

Alternative Energieführungs-Systeme von igus

Energiekettensysteme statt Festooning, Motorleitungstrommeln und Stromschienen

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln Ohne Schleifring auf langen Verfahrwegen. Alle Medien sicher in einem System führen. Verfahrwege bis 1.000 Meter.
Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Energiekettensysteme statt Stromschienen

Energiekettensysteme statt Stromschienen Daten, Energie, Flüssigkeiten und Luft ausfallsicher in einem Energiekettensystem führen. Für enge kompakte Räume und schnelle Gassenfahrten. 
Energiekettensysteme statt Stromschienen

Energiekettensysteme statt Festooning

Energiekettensysteme statt Festooning Bei Wind und schwankenden Temperaturen Leitungen von Energieketten geschützt und sicher führen. Stillstandzeiten können dadurch minimiert werden.
Energiekettensysteme statt Festooning

3D CAD-Portal

Energieführungsketten im 3D CAD-Portal konstruieren

Energieführungskette schneller konstruieren. CAD-Modelle für verschiedenste Systeme. Konstruktion von Energieketten leicht gemacht.

Unsere Kunststoff Energieführungsketten sind bereits in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig in Verwendung - von Getränkeautomaten, CNC-Maschinen bis Stahlwerken. Freitragende Längen lassen sich problemlos überbrücken und lange Verfahrwege sind für die unterschiedlichsten Industrien und Branchen denkbar. Sie ist modular im Aufbau und daher leicht zu montieren. Konstruieren Sie hier die passende Energieführungskette für Ihre Anwendung!
Zum 3D CAD-Portal

Die Vorteile von igus Energieketten-Systeme

  • Leitungsschonend
  • Geringes Gewicht, modular, stabil, leise, leicht zu öffnen
  • Energie, Daten, LWL, Öl und Luft in einem System führen
  • Online konfigurierbar
  • Lebensdauer berechenbar
  • Wartungsfreundlich und -arm, einfach zu montieren
  • Großer Standard Katalog
Warum Energieketten von igus?

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Unsere Energieketten lassen sich individuellen Anforderungen anpassen und sind somit für eine Vielzahl an unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar.

Mehr Informationen zu Energieführungsketten

chainflex Kabel für Bewegung

Ausfallsichere Leitungen für Schleppketten und Energieketten.

Getestet!

Pro Jahr werden 3.000 e-ketten-Tests durchgeführt, um härtesten Einflüssen standzuhalten. 

Online Tools

Übersicht aller Online Tools für Energieketten.

Energieketten-Katalog

Der e-ketten Katalog direkt zum Download online!
► Hier herunterladen (PDF)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH