Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Conseils pour chaînes porte-câbles suspendues

Les câbles se déplaçant librement (pour l'énergie électrique, les signaux, le système hydraulique, le système pneumatique, etc.) posent souvent problème dans les applications suspendues. Ils commencent à se balancer dès que les équipements sont en mouvement et risquent de se heurter à des composants de ces équipements et de casser dans le pire des cas. C'est la raison pour laquelle on utilise ici des chaînes porte-câbles qui ont la double fonction de protéger chacun des câbles et d'assurer le guidage de l'ensemble. Les conseils vous montrent ce dont il faut tenir compte pour réaliser une application suspendue.
Conseils de conception pour les applications suspendues
Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies

Je peux obtenir des informations plus précises sur le traitement de mes données dans la politique de confidentialité.