Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Per la produzione di macchine e attrezzature, ci sono molte buone ragioni per decidere a favore dei sistemi di alimentazione di energia preassemblati:
Nessuna azienda deve più preoccuparsi dell'installazione di catene portacavi e cavi per le proprie macchine. Con il nostro readychain forniamo sistemi di alimentazione di energia personalizzati e assemblati, facili da installare sul posto.
Consiste in una catena portacavi dotata di cavi elettrici, sistemi pneumatici e idraulici senza connettori.
Guardate il video qui
Consiste in una catena portacavi dotata di cavi elettrici, sistemi pneumatici, idraulici e di sensori, compresi i connettori.
Guardate il video qui
Consiste in una catena portacavi equipaggiata con cavi elettrici, sistemi pneumatici, idraulici e sensori, compresi i connettori e le piastre di montaggio per il fissaggio.
Guardate il video qui
Consiste in una catena portacavi dotata di cavi elettrici, sistemi pneumatici, idraulici e di sensori, compresi i connettori, nonché una vera e propria struttura per il trasporto e l'assemblaggio.
Guardate il video qui
| I vostri vantaggi | Basic | Standard | STANDARD PLUS | Premium |
| UN fornitore - fornitori combinati | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ridurre il tempo di montaggio | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ridurre i guasti | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Non sono necessari terminali elettrici | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Testate digitalmente al 100% | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Niente surplus di cavi | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Interfacce ridotte | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Punti di connessione / interfacce ottimizzati | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Sistema multi asse pronto da installare | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Trasporto / assemblaggio ottimizzati | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Un singolo montaggio | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Un codice articolo / prodotto | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Plug and play | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| I vostri vantaggi in breve | Basic | Standard | Standard plus | Premium |
| Tempo di montaggio ridotto | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
| Costi logistici ridotti | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
| Approvvigionamento ottimizzato | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
igus si fa carico dell'intera logistica di approvvigionamento - dall'approvvigionamento dei componenti speciali necessari, lastre di metallo o componenti della macchina, alla fornitura di sistemi pronti da installare alla data programmata.
Vengono utilizzati sistemi modulari di prelievo automatico dei farmaci per il deposito e recupero rapido dei medicinali in farmacia, negli ospedali o nelle case di cura e può essere adattato a quasi tutte le condizioni di spazio in loco. Devono essere sia compatti che modulari per consentire un'estensione e una fornitura sicura senza problemi.
I sistemi readychain possono essere adattati in modo ideale alle circostanze e alle condizioni di spazio.
La base offshore Mongstad è una delle basi più frequentate in Norvegia. Due volte al giorno le navi entrano ed escono per essere caricate con le attrezzature per le piattaforme offshore nel Mare del Nord. La base opera 24 ore su 24.
Pertanto, è impiegato un sistema affidabile, robusto e flessibile di igus per l'alimentazione a terra. Una e-spool precablata è integrata in un container di tre metri di lunghezza che può essere movimentato con carrelli elevatori per posizionare il sistema lungo i vari attracchi.
Nei suoi centri di lavoro robotizzati, il produttore taiwanese di utensili Hartford utilizza sistemi aper catene portacavi completamente assemblati di igus®.
Questo taglia fuori molte fasi del processo per il produttore, riducendo il tempo di assemblaggio da diverse settimane ad appena mezza giornata. Con readychain® di igus®, i clienti possono allo stesso tempo contare sul fatto di ricevere una soluzione affidabile da un unico fornitore.
Ci sono svariate buone ragioni per scegliere i sistemi per catene portacavi precablati quando si producono macchine e impianti.
I costi di produzione diminuiscono, le fonti di errore sono praticamente escluse. Lo sforzo del progetto si riduce, l'affidabilità aumenta. Le aree di applicazione sono diverse, dalla tecnologia di assemblaggio e di movimentazione, alla tecnologia di movimentazione dei materiali e dei cuscinetti o l'ingegneria meccanica.
Da oltre 15.000 test eseguiti ogni anno, abbiamo creato ciò che probabilmente è il più grande database di test al mondo. Questo database ci offre la capacità di selezionare sempre il prodotto giusto per la vostra applicazione specifica. Sono possibili anche test individuali per il vostro settore.
Invece di molti punti di innesto/disconnessione in uno spazio limitato, il Module Connect può essere configurato come UNA sola interfaccia. Grazie alla struttura modulare, più alloggiamenti di connettori sono combinati in un unico modulo costituito da UN SOLO punto di innesto/disconnessione.
Adeguate i moduli al riempimento e alla geometria della vostra catena portacavi e-chain® e ricevete il cablaggio ideale in termini di funzionalità e design per ogni vostra applicazione.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h