Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Formation pour igus Robot Control

Séminaire connaissances de base : programmation de robot avec carte de pilotage et logiciel (en allemand)

Acquisition de connaissances sur la programmation de robots industriels et sur l'automatisation d'applications individuelles. Ce cours est destiné aux entreprises souhaitant former ou perfectionner leur personnel ou à tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la robotique.

  • Théorie : bases de la robotique et de la programmation de robots, mise en place d'une cellule robotisée
  • Pratique : déballage et raccordement d'un robot igus, programmation de base avec carte de pilotage du robot, programmation d'applications individuelles  
  • Frais de cours par personne : gratuit
  • Horaire : de 9h à 16h*
  • Lieu de la formation : igus® GmbH, dans vos locaux sur demande
  • Dates : sur demande

    * 5 participants minimum pour que la formation ait lieu. Si ce chiffre n'est pas atteint 10 jours avant la formation, celle-ci sera repoussée.

J'aimerais participer à la formation igus® Robot Control.

L'indication du numéro de téléphone est facultative. Il peut toutefois être utile pour des questions ou clarifications éventuelles.
Nous avons besoin de votre code postal ainsi que de votre pays afin de diriger vos demandes au bon interlocuteur
Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies

Je peux obtenir des informations plus précises sur le traitement de mes données dans la politique de confidentialité.