Trockenlaufend und korrosionsbeständig
Staub- und schmutzunempfindlich
Hohe mechanische Festigkeit
Schwingungsdämpfend
Ausgleich von Schiefstellungen und Durchbiegungen
Einfache Montage
Höhere Lebensdauer
Gerade in der Landwirtschaft benötigen Sie Lösungen, die den rauen Bedingungen wie Schmutz, Staub, Hitze, Stößen und hohen Kantenlasten trotzen. igus® bietet Energieketten und Kunststoff-Gleitlager an, die genau das können und sich besonders durch ihre hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer auszeichnen. Diese Produkte werden z.B. in Traktoren, Scheibeneggen, Düngemaschinen, Heuschwadern, Feldspritzen, Sämaschinen und in anderen landwirtschaftlichen Geräten eingesetzt. In vielen Anwendungen lassen sich metallische Buchsen oder Kugelumlaufführungen durch schmierfreie Polymer-Gleitlager austauschen! Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Technik verbessern und gleichzeitig Kosten sparen können.
Trockenlaufend und korrosionsbeständig
Staub- und schmutzunempfindlich
Hohe mechanische Festigkeit
Schwingungsdämpfend
Ausgleich von Schiefstellungen und Durchbiegungen
Einfache Montage
Höhere Lebensdauer
Schmutzunempfindliche iglidur® Gleitlager für Landmaschinen
Sie interessieren sich für unsere Produkte für Landmaschinen, möchten diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten? Dann können Sie gerne bei uns die kostenlose Musterbox für Landmaschinen bestellen.
Kostengünstig
Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
Hohe Verschleißfestigkeit
Für Hochlastanwendungen
Unempfindlich gegen Kantenlasten
Für Temperaturen bis +140°C im Dauerbetrieb
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
Für extreme Belastungen
Hohe thermische Beständigkeit
Korrosionsbeständig
Wartungsfrei und selbstschmierend
Chemikalienbeständig
Schmutzbeständig
Geringes Gewicht und leiser Lauf
Einfache Montage und wartungsfrei
Schnelle Montage
Hohe Stabilität und leiser Lauf
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Individuelle Lösungen gehören genauso zum igus® Programm wie Normteile. Die Auswahl des Herstellungsverfahrens und das Bauteil-Material stimmen unsere Experten dabei genau auf Ihre Bedürfnisse ab. Aus einer Vielzahl an verschleißfesten und wartungsfreien Hochleistungspolymeren wird das richtige Material für Sie ausgewählt.
Schmiermittelfreie Gleitlager im Schwenklastversuch bei einer maximalen Last von 500 kg.
8 x höhere Standzeiten in Landmaschinen durch den Einsatz von verschleißfesten Kunststoff-Gleitlagern.
igus Ersatzteile für die Führung, Übertragung und Lagerung an Teleskop-Hubarbeitsbühnen wie Energieketten oder Schleppketten, Kabel und Leitungen sowie Kunststoff-Gleitlager, Linearlager oder Gleitplatten erfüllen die harten Bedingungen der im Außeneinsatz und unter Dauerbelastung befindlichen Geräte.
Durch ihre FDA-Konformität, Schmutzresistenz sowie Korrosions- und Wartungsfreiheit genügen igus Produkte den hohen Ansprüchen in der vertikalen Landwirtschaft. Unsere Low Cost Automation Systeme ermöglichen das ganze Jahr ein kostengünstiges Farming und einen schnellen Return on Investment.
Schwingungsdämpfende und belastbare Gabelköpfe im Einsatz in einem Düngerstreuer AXIS 50.1 W. Bisher realisiert: über 10 Jahre Lebensdauer bei einer Temperatur von -20 °C und einer Blocklast von 4.000 N.
Diese Scheibenegge lässt sich problemlos auf jede Breite anpassen. Die in der Verschiebelagerung der Scheibenegge eingesetzte Gleitfolie drylin® R ist wartungsfrei, präzise, haltbar und sehr belastbar und garantiert so eine lange Lebensdauer.
Wartungsfreie und staub- und schmutzunempfindliche iglidur® G Gleitlager kommen in Ballenstechmaschinen von der Firma Optimal-Vetrieb Opitz GmbH zum Einsatz.
Mit der Firma Lemken arbeitet igus® bereits seit 2008 erfolgreich zusammen. Zahlreiche Geräte von Lemken sind mit igus® Gleitlagern ausgerüstet, dazu gehört u.a. der Grubber Karat 9.
Das in dieser Plfanzmaschine eingesetzte iglidur® Z Gleitlager war kostengünstiger als der Einsatz eines Axiallagers und ist zudem staubunempfindlich, feuchtigkeitsbeständig und schmiermittelfrei.
Die Firma Agrobot aus Spanien setzt bei dieser Erntemaschine auf igus® Energieketten easy chain®, die wartungsfrei und kostengünstig sind.
Gleitlager iglidur® J in Spiegelverstellungen
2drylin® W Führungsschlitten in Motorverstellungen
3drylin® W Linearführungen in Sitzlehnenverstellungen
4Gleitlager iglidur® G in Lenksäulenlagerungen
5triflex® 3D e-kette® in Bedienelementen
6igubal® Doppelgelenklager in der Anbindung Hydraulikventil
7drylin® W Linearführungen in Sitzlehnenverstellungen
8drylin® W Linearführungen in Armlehnenverstellungen
9Energiekette E2 und chainflex® Leitungen in Sitzlagerverstellungen
Eine der häufigsten Ursachen für Ausfall und Stillstandszeiten von Landmaschinen besteht in dem Verschleiß der Wellen und Lager. Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie Sie mit unseren schmiermittelfreien Gleitlagern dieses Problem vermeiden und die Lebensdauer von Wellen und Gleitlagern erhöhen können.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.