Onboard Gleitlager
- Als Normteil oder individuell gerfertigt
- Leichter als Metalllager
- Verhindern Geräuschentwicklung
Kosten um 40% reduzieren
Gewicht um 80% reduzieren
100% weniger Wartung und Schmierung
Individuelle Sonderanfertigungen
Lebensdauer berechenbar
Schmutzunempfindlich
Besonders strapazierfähig
iglidur® Gleitlager werden z.B. in Tür- und Mehrgelenk- scharnieren eingesetzt, da sie korrosionsfrei sind, Toleranzen ausgleichen, KTL-tauglich sind und geräuschfrei laufen.
iglidur® Gleitlager sind getriebeölbeständig, geräuschdämpfend und vermeiden Kontaktkorrosion. Darum werden sie seit vielen Jahren in Schaltgabeln und äußeren Betriebsanwendungen eingesetzt.
e-ketten® zeichnen sich durch geringes Gewicht und Langlebigkeit aus. Sie sind ideal geeignet, um Leitungen sicher in Schiebetüren und Heckklappen zu führen.
e-ketten® eignen sich ideal zum Schutz von stark beanspruchten Leitungen in der Automobilproduktion und lassen sich individuell an Ihren Anwendungsfall anpassen.
Alle Produkte werden im igus® Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Deshalb lässt sich ihre Lebensdauer genau bestimmen. Auf Anfrage führt igus® auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Im Rahmen der iglidur® on tour Aktion wurde dieser Smart mit 56 iglidur® Gleitlagern ausgestattet und fuhr rund um die Welt. Das Projekt zeigt nicht nur die Leistungsfähigkeit der igus® Gleitlager, sondern auch wie vielfältig einsetzbar das Material ist.
Sie haben Fragen oder benötigen Informationen zum Einsatz von igus® Produkten für die Bereiche Onboard oder Automobilproduktion? Gerne stehen Ihnen unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.