Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.


 
 

Cuscinetti di igus® per il settore automobilistico

Ridurre i costi del 40%

Diminuzione del peso dell'80%

Meno 100% di manutenzione e lubrificazione

Prodotti personalizzati per il cliente

Durata d'esercizio calcolabile

Resistenti allo sporco

Particolarmente duraturi

A quali prodotti siete interessati? Scegliete la vostra area di utilizzo:

Cuscinetti iglidur®  
Cuscinetti a bordo

  • Prodotti come componente standard o personalizzato
  • Più leggeri rispetto ai cuscinetti in metallo
  • Impediscono l'insorgere di rumori

Catena portacavi E2 micro  
Catene portacavi a bordo

  • Consentono una lunga durata d'esercizio per i cavi
  • Dimensioni compatte
  • Leggere

Cuscinetto lineare drylin® e biella snodata igubal®  
Attrezzatura e cuscinetti dry-tech a bordo

  • Non servono lubrificanti aggiuntivi
  • Affidabili anche se esposti a vibrazioni e urti
  • Molto silenziosi

Catene portacavi triflex  
Attrezzatura catene portacavi

  • Costi e interventi di manutenzione ridotti
  • Riempimento rapido
  • Estremamente resistente

Polimeri ad alte prestazioni per l'utilizzo nel settore automobilistico

Cuscinetti iglidur® nelle cerniere a snodi multipli  
iglidur® impedisce la corrosione nelle cerniere a snodi multipli

I cuscinetti iglidur® vengono utilizzati p. es. in porte e cerniere a snodi multipli, dato che sono esenti da corrosione e compensano le tolleranze, sono idonei per la cataforesi e funzionano in modo silenzioso.

Cuscinetti iglidur® negli ingranaggi  
Cuscinetti robusti e ad assorbimento sonoro nelle scatole ingranaggi

I cuscinetti iglidur® sono resistenti all'olio della trasmissione, assorbono i rumori e impediscono la corrosione da contatto. Pertanto, da molti anni sono utilizzati nelle forcelle del cambio e in altre applicazioni operative.

Catene portacavi in porte scorrevoli e portelloni  
Le catene portacavi fanno risparmiare sul peso e sono guide affidabili

Le catene portacavi sono caratterizzate da peso ridotto e lunga durata d'esercizio. Sono ideali per guidare i cavi in portiere scorrevoli e portelloni.

Produzione di automobili con catene portacavi triflex® R su robot  
Le catene portacavi aumentano la durata d'esercizio

Le catene portacavi sono ideali per proteggere cavi sottoposti a forte tensione nella produzione di automobili e possono essere fatte su misura per la vostra applicazione.

Testati nel laboratorio

Laboratorio di prova igus®  

Tutti i prodotti sono controllati all'interno del laboratorio di prova igus®, il più grande del settore, in condizioni realistiche per quanto riguarda usura e resistenza. Perciò, è possibile prevedere con precisione la loro durata d'esercizio. Su richiesta, igus® esegue prove cliente, per controllare l'utilizzo dei prodotti in condizioni completamente personalizzate.

Provati e testati su strada

iglidur® in tour: una Smart equipaggiata con 56 cuscinetti.

Nella campagna iglidur® in tour, questa Smart è stata equipaggiata con 56 cuscinetti iglidur® ed è stata guidata in giro per il mondo. Questo progetto non mostra soltanto le buone prestazioni dei cuscinetti igus®, ma anche in che modo il materiale sia adatto a numerosi scopi.

 

Contattateci subito

Avete domande o desiderate richiedere informazioni sull'utilizzo dei prodotti igus® per i settori a bordo o produzione di automobili? I nostri esperti sono sempre lieti di aiutarvi.
 

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h