Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

motion plastics für die Minen- und Schüttguttechnik

Über 50 Jahre Erfahrung

Im Bereich Schüttguthandling müssen Schüttgutanlagen unter rauen und dreckigen Arbeitsbedingungen und bei harten Witterungsverhältnissen zuverlässig funktionieren. igus bietet Kunststoff-Komponenten für die Schüttguttechnik an, die genau das können und sich besonders durch ihre Belastbarkeit und lange Lebensdauer auszeichnen. Dazu gehören Energieketten, Leitungen und Schläuche, die z.B. in Schaufelradbaggern, Schiffladern, Portalkratzern, Wagonkippern, Förderbändern, Liften, Silos und Trichtern eingesetzt werden. Das igus Projekt-Engineering-Team hilft Ihnen beim Aufmaß, der Auslegung, der Konstruktion, dem Projekt-Management, dem Umbau, dem Installations- und dem Inbetriebnahme-Service vor Ort. 

Schiffentlader

Die Vorteile von motion plastics auf einen Blick:

  • Korrosionsfrei
  • Kostengünstiger, modularer Aufbau
  • Langlebigkeit bei geringstem Wartungsaufwand
  • Beständigkeit gegen Schmutz, Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Bewährter, getesteter Werkstoff mit igus Systemgarantie
  • Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
  • TÜV-geprüft

Jetzt Projekt anfragen

Neuheiten 2021

Die Alternative zum Service Loop

Modulares Energiekettensystem e-loop

▲ Tech up
  • Modulares System, einfach zu öffnen
  • Keine verlierbaren Teile durch optionale Schraubensicherungen
  • Schutz vor Schlägen durch robusten PU-Außenkörper
▼ Cost down
  • Einfache Wartung
  • Anschlusselemente zur einfachen und schnellen Montag

Mehr über den e-loop erfahren

Komplettsystem für lange Verfahrwege, Alu oder verz. Stahl

Hochlast-Gewebebuchsen aus Filamentgewebe

Tribo-Tape iglidur ESD

Elektronisch ableitfähiges Tribo-Tape

Neugierig auf weitere Innovationen? Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht.


Geeignete Produkte für Anlagen im Schüttguthandling

Energieketten und anschlussfertige Energieführungen

Serie P4.1

e-ketten® Serie P4.1

  • Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Hohes Füllgewicht bis 30 kg/m
  • Geschwindigkeiten bis 10 m/s möglich
  • Höhere Lebensdauer durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager

Serie 4040RHD/5050RHD

e-ketten® Serie 4040RHD/5050RHD

  • Verfahrwege bis 1000 m und mehr
  • Kabellast bis zu 50 kg/m
  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Unterschiedliche Rollentypen für optimale Anwendungsanpassung

Anschlussfertige Energieführungen

Anschlussfertige Energieführungen

  • Beschaffungsoptimierung: ein System, eine Artikelnummer
  • Zeit sparen: 95 % weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren: weniger Maschinenstillstand

chainflex Leitungen

Motorleitung CFCRANE

Motorleitung CFCRANE

  • Für höchste Spannungen und Leistungen
  • Flammwidrig
  • UV-Beständigkeit
  • Ölbeständigkeit

Lichtwellenleiter CFLG.LB

Lichtwellenleiter CFLG.LB

  • Für höchste Beanspruchung bei 5 x d
  • Außenmantel: TPE
  • Gleitende Anwendungen (horizontal) von 400 m und mehr
  • UV-Beständigkeit

Pneumatikschläuche

Pneumatikschläuche

  • Abriebfest
  • Ölbeständig
  • Kühlmittelbeständig
  • Halogenfrei

Führungsrinnen und Dreh-Energieführungen

Stahl Führungsrinne

Stahl Führungsrinne

  • Für lange Verfahrwege
  • Sehr stabil und robust
  • Für extreme Belastungen

Dreh-Energieführungen

Dreh-Energieführungen

  • Drehwinkel 540° (in einer Ebene)
  • Drehwinkel von 900° und mehr sind mit dem igus® MRM möglich
  • Drehgeschwindigkeit bis zu 360°/s

In der Praxis realisiert


Weitere Informationen

Engineering-Service

Von der ersten Skizze bis zur Montage und Inbetriebnahme vor Ort

Montageservice

Montage von Energieketten mit allen Komponenten mit Garantie

Lange Verfahrwege

Erfahren Sie hier mehr über Energiekettensystemen für lange Verfahrwege


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.