Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

igus® Soluzioni per l'attività mineraria e la tecnologia della movimentazione sfusi

Oltre 50 anni di esperienza

Nel settore della movimentazione sfusi, l'attrezzatura deve funzionare in condizioni difficili e con sporco e operare in modo affidabile anche con il maltempo. igus® offre componenti in plastica per la tecnologia della movimentazione sfusi che la rendono perfettamente possibile e che si contraddistinguono per la loro robustezza e la loro lunga durata d'esercizio. Questi includono catene portacavi, cavi e tubi, utilizzati per esempio in escavatori da miniera, caricatori di navi, raschiatori a portale, ribaltatori di vagoni, nastri trasportatori, elevatori, silo e ciminiere. Il team di ingegneria di progetto igus® vi fornirà assistenza con la misurazione, la progettazione, la costruzione, la gestione del progetto, la ricostruzione, l'installazione e la messa in funzione in loco. Sulla nostra home page sono disponibile riferimenti ad attività minerarie, materie prime quali minerali, carbone, fertilizzanti, sale stradale e materiali alimentari sfusi.

Scaricatore di navi

I vostri vantaggi per la tecnologia della movimentazione sfusi in breve:

  • Resistenti alla corrosione
  • Economici, struttura modulare
  • Durabilità con manutenzione ridotta
  • Resistenti a sporco, agenti chimici e temperature elevate
  • Collaudati, materiale testato con garanzia del sistema igus®
  • Leggeri e molto robusti
  • Testati dal TÜV

Contattate subito gli esperti

Prodotti adatti alle attrezzature per la movimentazione sfusi

Catene portacavi e sistemi di alimentazione di energia pronti da installare

Catene portacavi serie P4.1

Catene portacavi serie P4.1

  • Sono possibili lunghezze di corsa di 800 m e oltre
  • Elevato carico aggiuntivo fino a 30 kg/m
  • Possibili velocità fino a 10 m/s
  • Durata d'esercizio più lunga grazie ai cuscinetti in tribo-polimero esenti da manutenzione

Catene portacavi serie 4040RHD/5050RHD

Catene portacavi serie 4040RHD/5050RHD

  • Sono possibili lunghezze di corsa di 1000 m e oltre
  • Sono possibili carichi di cavi fino a 50 kg/m
  • Possibili velocità fino a 6 m/s
  • Diversi tipi di rulli per l'adeguamento perfetto all'applicazione

Sistemi di alimentazione preassemblati

Sistemi di alimentazione di energia pronti per il collegamento

  • Approvvigionamento ottimizzato – un sistema, un codice articolo
  • Risparmio di tempo - 95% sul tempo di cablaggio
  • Tempo di montaggio ridotto – meno fermi macchine

Cavi chainflex®

Cavo motore CFCRANE

Cavo motore CFCRANE

  • Per voltaggi e output massimi
  • Non propagante la fiamma
  • Resistenza agli UV
  • Resistenza agli oli

Cavo in fibra ottica CFLG.LB

Cavo in fibra ottica CFLG.LB

  • Per applicazioni molto gravose con 5 x d
  • Guaina esterna in TPE
  • Applicazione a scorrimento (orizzontale) di 400 m e oltre
  • Resistenza agli UV

Tubi pneumatici

Tubi pneumatici

  • Resistenti all'abrasione
  • Resistenti agli oli
  • Resistenti ai refrigeranti
  • Senza alogeni

Canali di guida e sistemi di alimentazione di energia rotatoria

Canale di guida in acciaio

Canale di guida in acciaio

  • Per applicazioni con corse lunghe
  • Molto robusto e affidabile
  • Per carichi estremi

Sistemi di alimentazione di energia rotatoria

Sistemi di alimentazione di energia rotatoria

  • Angolo di rotazione di 540° (su un livello)
  • Sono possibili angoli di rotazione di 900° e oltre con l'MRM igus®
  • Velocità di rotazione fino a 360°/s

Esempi dal mondo reale

Altre informazioni

Progettazioni e soluzioni speciali

Progettazioni e soluzioni speciali

Dal primo abbozzo all'installazione e messa in funzione in loco

Assistenza per l'installazione

Installazione di catene portacavi con tutti i componenti, con garanzia

Corse lunghe

Scoprite di più sui sistemi per catene portacavi per corse lunghe


disclaimer