Finies les défaillances dans la station d'épuration des eaux usées de Plauen
Le système basic flizz® guide des câbles de manière sûre sur 53 mètres le long du bassin de décantation primaire. La chaîne porte-câbles protégée par un carter convient aux courses glissantes et assure une longue durée de vie aux câbles. Ceux-ci sont constamment guidés avec un rayon de courbure défini et la chaîne porte-câbles prend en charge les forces de traction générées. Les pannes dues aux câbles sont ainsi évitées.
» Plus d'informations