Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Tech up & cost down
motion plastics per
macchine edili

Costi e interventi di manutenzione ridotti con le motion plastics

Vibrazioni, basse temperature, calore e sporco: i prodotti di igus offrono prestazioni eccellenti Le macchine edili devono resistere a condizioni di lavoro molto difficili e devono funzionare in modo affidabile anche con il maltempo. igus lo rende possibile con le catene portacavi e i cuscinetti in tecnopolimero che si contraddistinguono per la loro eccezionale resilienza e per la lunga durata d'esercizio. La gamma di prodotti include catene portacavi per la protezione e la guida dei cavi, p. es. quando i cavi vengono utilizzati per piattaforme di lavoro, carrelli elevatori telescopici o macchine di perforazione. I cavi chainflex, che sono resistenti alle radiazioni UV nonché alle basse temperature, sono progettati per un movimento continuo altamente dinamico. Cuscinetti in polimero esenti da manutenzione e lubrificazione utilizzati ovunque ci siano carichi elevati, p. es. in escavatori, caricatori con ruote e carrelli elevatori telescopici. Oltre 20.000 clienti in tutto il mondo ripongono la propria fiducia nelle soluzioni in tecnopolimero testate in condizioni realistiche, e nell'esperienza pluriennale accumulata e maturata da igus.

I vantaggi con cuscinetti in tecnopolimero e catene portacavi igus®:

  • consegna e montaggio rapidi
  • economici
  • durata d'esercizio calcolabile
  • resistenza agli UV e alle condizioni ambientali
  • altamente resilienti
  • esenti da manutenzione e lubrificazione
  • resistenti allo sporco
  • resistenti alle vibrazioni


Novità di aprile 2020


Robusta, a prova di vibrazioni e compatta

Catena portacavi ibrida YE


▲ Tech up

Quasi il 50% più leggera rispetto a una catena in acciaio puro di dimensioni equivalenti

Il 50% di autoportanza in più rispetto a una catena portacavi in plastica equivalente

▼ Cost down

Facilità di montaggio: maglie esterne in tecnopolimero con flange per un facile montaggio delle maglie della catena portacavi

Maggiori informazioni sulla catena portacavi di serie YE

iglidur SG03

Cuscinetti con guarnizione in feltro

▲ Tech up

Protezione contro polvere e sporco con la guarnizione in feltro

Soluzione pronta da installare

▼ Cost down

Esente da lubrificazione e da manutenzione

Lunga durata

Maggiori informazioni su iglidur SG03
Sistema di alimentazione di energia rotatoria 200P

Sistema di alimentazione di energia rotatoria con angolo di rotazione di 360°

▲ Tech up

Nessun contatto a strisciamento, tutti i mezzi in un unico sistema  

Sistema completo con braccio mobile, catena portacavi e fissacavi integrato

▼ Cost down

70% più economico rispetto al comparabile canale guida in acciaio

Maggiori informazioni sui sistemi di alimentazione di energia rotatoria
Novità

Testa a snodo metallica per alti carichi

▲ Tech up

Corpo metallico e quindi resistenza alla rottura cinque volte superiore rispetto a igumid G

▼ Cost down

Nessun minimo d'ordine, nessun costo di attrezzaggio per dimensioni standard igus

Tempi di consegna brevi

Maggiori informazioni sulle teste a snodo

Scatola di campioni gratuita per macchine edili

Provate ora le nostre soluzioni sicure di alimentazione di energia e i cuscinetti in tecnopolimero esenti da manutenzione per il settore delle macchine edili.

Ordina ora la scatola di campioni per macchine edili!

Prodotti in polimero di igus® per macchine edili

Catena portacavi E4.1

Catena portacavi E4.1

Resistente a impatti e vibrazioni

Robusta, ridotta rumorosità, modulare

Resistente a sporco, agenti chimici e temperature elevate

Resistente alla corrosione e alle radiazioni UV

chainflex® cavo di comando CF 9

chainflex® cavo di comando CF 9

Per applicazioni molto gravose

Flessibile alle basse temperature

Resistente ai refrigeranti

Resistente agli UV

Guaina esterna TPE

Senza alogeni

Cuscinetti Q2 iglidur®

Cuscinetti Q2 iglidur®

Affidabili con carichi pesanti

Assolutamente esenti da lubrificazione

Esenti da manutenzione

Resistenti allo sporco

Buon rapporto prezzo/prestazioni

Nessuna corrosione


Componenti per piattaforme di lavoro telescopiche e autocestelli

Le parti di ricambio igus, progettate per guida, trasferimento e supporto dei cuscinetti su piattaforme di lavoro telescopiche elevate, quali catene portacavi e cavi nonché cuscinetti in plastica, cuscinetti lineari o piastre di scorrimento, soddisfano i rigidi requisiti dei componenti soggetti a sollecitazione continua nelle applicazioni outdoor.


Configuratore per catene portacavi

Configurare sistemi di alimentazione di energia completi per corse brevi e lunghe, nonché per applicazioni sospese. Immettere i propri parametri ambientali e dell'applicazione e il configuratore per catene portacavi "esperto per catene portacavi" consiglierà le soluzioni adatte per il vostro sistema di alimentazione di energia.


Testati per vibrazioni, basse temperature, resistenza a carichi medi e pesanti

Prova di vibrazioneIn questa prova le catene portacavi sono soggette a vibrazioni tra 30 e 60 Hz.
Prova estrema nella camera climaticaLe catene portacavi e i cavi sono testati a temperature fino a -40 °C.
Prova con la bentoniteTest sulla resistenza delle catene portacavi a diversi agenti chimici. Risultato: funzionano perfettamente dopo 100.000 cicli.
Banco di prova caricatore frontaleCuscinetti in tecnopolimero in una prova molto gravosa con un carico massimo di 500 kg.

Prodotti igus® utilizzati con successo nel settore delle macchine edili

Dispositivo di perforazione

Movimento senza problemi

Movimento senza problemi nonostante sporco e umidità. Sono stati utilizzati 16 cuscinetti in plastica robusti ed esenti da lubrificazione di igus®.

Piattaforma di perforazione di tunnel

Le catene portacavi resistono a vibrazioni e sporco

Utilizzate in una macchina di perforazione di tunnel, catene portacavi della famiglia E4 resistenti alle vibrazioni e insensibili allo sporco.

Impianto di perforazione del pozzo petrolifero

Sicura ed economica

L'economica catena portacavi della serie 15050 garantisce la sicurezza operativa della macchina, riducendo al minimo i tempi di arresto e di manutenzione.

Carrello elevatore telescopico

Maggiore affidabilità

Le affidabili catene portacavi della famiglia E2 vengono utilizzate nel carrello elevatore telescopico. Nelle catene portacavi, vengono condotti quasi sempre tubi idraulici.


Altre informazioni

igus® tempi di consegna

disclaimer