Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz. Um Fahrten mit der Bahn attraktiv für die Fahrgäste zu machen, müssen ein intaktes Schienennetz und funktionierende Züge die Regel sein und nicht die Ausnahme. Hier sind langlebige Bauteile gefragt, die hohen Qualitätsanforderungen entsprechen, zu denen auch die Brandschutznormen EN 45545 oder NFPA 130 zählen. Unsere motion plastics erfüllen diese Voraussetzungen und sind darüber hinaus schmierfrei, was Wartungsaufwände und so auch Kosten minimiert. Ein nicht unwesentlicher Faktor, wenn Bahnfahren auch preislich attraktiv sein soll.
Extrem strapazierfähiges Gleitlager für anspruchsvolle Medien
Kostengünstige Wellen mit Verschleiß- und Korrosionsschutz
Metallgelenkköpfe für hohe Belastungen
Neugierig auf weitere Innovationen? Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht.
▲ Tech Up: 25 % weniger Verschleiß, 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie und 88% weniger Gewicht
▼ Cost Down: 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand.
Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.
Die Musterbox enthält iglidur Halbzeuge, eine dryspin Gewindespindel, iglidur Gleitlager, ein selbsteinstellendes igubal Lager, chainflex Leitungen und eine e-kette.
Die Musterbox für den Gütertransport enthält verschiedene iglidur Gleitlager, ein selbsteinstellendes igubal Lager, eine iglidur Anlaufscheibe sowie iglidur Halbzeug.
Erfüllt die europäische Brandschutznorm DIN EN 45545
Brandhemmend
Hohe Verschleissfestigkeit
Geringer Reibwert
Keine zusätzliche Schmierung
Wartungsfrei
Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Dadurch lässt sich die Lebensdauer der Produkte genau bestimmen.
Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken