Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Tech up & cost down
motion plastics per la
tecnologia ferroviaria

Negli ultimi 20 anni il numero di passeggeri sui mezzi pubblici è aumentato costantemente. Ciò è confermato dai dati dell'Associazione delle compagnie di trasporto tedesche. Uno sviluppo positivo per il settore che comporta però anche un carico crescente sulla rete ferroviaria, i treni, i tram e le attrezzature: servono, quindi, componenti di lunga durata capaci di soddisfare requisiti elevati e severi  standard di sicurezza antincendio, quali EN 45545 o NFPA 130 .
 
E quanto a ridurre la manutenzione e i costi o eliminare la lubrificazione periodica? Impossibile? Niente affatto! Questi componenti, chiamati da igus motion plastics, semplificano un'ampia gamma di applicazioni che prevedono il movimento;  un esempio tipico sono le porte dei tram.

I vantaggi delle motion plastics:

  • Economiche
  • Riducono spazio di installazione e peso
  • Bassa rumorosità e a vibrazioni ridotte
  • Esenti da manutenzione per l'impiego 24/7
  • Consegna rapida
  • Montaggio semplice
  • Sistema completo o componenti individuali a partire da 1 pezzo
  • Durata d'esercizio calcolabile


Novità di aprile 2020


Sette novità in un video di tre minuti

Innovazioni per l'industria ferroviaria

Tech up, cost down - con catene portacavi per spazi di installazione limitati: particolarmente piatte, con raggio di curvatura ridotto e un vantaggio di costi del 30% rispetto al modello precedente.
 
Trovate maggiori informazioni su queste e altre innovazioni di prodotto presso il nostro 2 stand della fiera di 400 m. Potete esplorarlo virtualmente da soli o con il nostro esperto di settore. Fissate un appuntamento ora per una visita guidata virtuale con consulenza individuale:

Prenota una visita digitale ora

Supporto chiuso in ghisa igubal per cuscinetti autolubrificanti

Supporto chiuso in ghisa per cuscinetti autolubrificanti

▲ Tech up

Durata in ambienti sporchi superiore fino a 8 volte rispetto alle esecuzioni con cuscinetti a sfere

▼ Cost down

Senza costi di manutenzione o tempi di inattività

Risparmio fino al 25 % grazie alla sostituzione semplice del cuscinetto

Maggiori informazioni sui nuovi supporti in ghisa
Madrevite per heavy duty drylin DST-JGRM

Madrevite per heavy duty con un nuovo design

▲ Tech up

Dimensioni d'installazione identiche ai sistemi convenzionali a ricircolo di sfere

Disponibile versione per heavy duty con una piastra metallica

▼ Cost down

Design ottimizzato ed economico, stampato a iniezione

Design variabile per tutte le filettature Ø 14/16 e 18/20

Maggiori informazioni sulla serie DST-JGRM
Testa a snodo in metallo KARM igubal

Teste a snodo metalliche per alti carichi

▲ Tech up

Corpo metallico e quindi resistenza alla rottura cinque volte superiore rispetto all'igumid G

▼ Cost down

Nessun minimo d'ordine, nessun costo di attrezzaggio per dimensioni standard igus

Tempi di consegna brevi

Maggiori informazioni sulla testa a snodo KARM igubal

Prodotti igus® utilizzati con successo nel settore della tecnologia ferroviaria


Soluzioni per il trasporto passeggeri

  • Molti prodotti igus soddisfano il livello di rischio 3 secondo DIN EN 45545 o NFPA 130
  • Gli speciali materiali dei cuscinetti rispondono anche alle serie di requisiti R22 e R23, e alcuni cavi soddisfano R15 e R16
  • La durata d'esercizio si può calcolare con strumenti online gratuiti
  • I prodotti igus riducono il peso
  • Tecnologia dei cuscinetti esente da manutenzione, con riduzione delle vibrazioni e senza lubrificanti aggiuntivi
  • Elevata resistenza a temperature da -50 °C a +170 °C

Soluzioni per il trasporto merci

  • Prodotti duraturi, la durata d'esercizio si può calcolare con strumenti online gratuiti
  • Adatti per carichi elevati
  • Resistenti ai mezzi (sale, agenti chimici, olio ecc.)
  • Resistenti alle intemperie
  • Tecnologia dei cuscinetti esente da manutenzione, con riduzione delle vibrazioni e senza lubrificanti aggiuntivi


Scatola di campioni per la tecnologia ferroviaria
Scatola di campioni per il trasporto merci

Scatola di campioni per il trasporto passeggeri

La scatola di campioni comprende una barra semilavorata iglidur, una madrevite dryspin, cuscinetti iglidur, un cuscinetto igubal autoallineante, cavi chainflex e una catena portacavi.

Chiedetela ora, è gratuita!

Scatola di campioni per il trasporto merci

La scatola di campioni per il trasporto merci comprende diversi cuscinetti iglidur, un cuscinetto igubal autoallineante, una ralla reggispinta chainflex e una barra semilavorata iglidur.  

Chiedetela ora, è gratuita!

Prodotti in tecnopolimero igus® economici per la tecnologia ferroviaria

iglidur® cuscinetti RW370

Cuscinetti iglidur RW370

Conformi allo standard europeo di sicurezza antincendio DIN EN 45545

Autoestinguenti

Elevata resistenza all'usura

Basso coefficiente d’attrito

Nessuna lubrificazione aggiuntiva

Esenti da manutenzione

Cavo chainflex® SPECIAL.414

Cavo bus CFSPECIAL.484
Cavo di comando CFSPECIAL.414

  • Ritardanti la fiamma (in conformità a DIN EN 60332-1-2, DIN EN 45545-2)
  • Classe di sicurezza antincendio 3 (in conformità a EN 45545-2) o 4 (in conformità a DIN 5510-2)
  • 36 mesi di garanzia chainflex
  • Raggio di curvatura piccolo
»  Cavo bus nel negozio

Sistema di alimentazione di energia E2 micro

Sistema di alimentazione di energia E2 micro

  • Elevata resistenza alla torsione
  • Altezze interne e raggi di curvatura minimi
  • Attacchi con fissacavi opzionali
  • Passo ridotto per un funzionamento silenzioso
  • Interno progettato per proteggere il cavo
  • Leggeri
  • Materiale igumid G V0 GF, in conformità a DIN EN 45545 o NFPA 130

iglidur® barra semilavorata come piastra RW370

Strisce di piastre iglidur RW370

  • Conformi allo standard di sicurezza antincendio DIN EN 45545 HL3, R22/R23
  • Autoestinguenti
  • Elevata resistenza all'usura
  • Basso coefficiente d’attrito

iglidur® barra tonda RW370

Barra tonda iglidur RW370

  • Conforme allo standard di sicurezza antincendio DIN EN 45545 HL3, R22/R23
  • Autoestinguenti
  • Elevata resistenza all'usura
  • Basso coefficiente d’attrito

Madrevite con filettatura multi principio dryspin®

Tecnologia per viti dryspin

  • Esente da lubrificazione e da manutenzione
  • Maggiore efficienza (fino all'82 %)
  • Maggiore durata d'esercizio grazie all'asimmetria
  • Resistente ai mezzi
  • La struttura a denti arrotondati garantisce un funzionamento silenzioso e a vibrazioni ridotte


Testati nel laboratorio di prova per l'utilizzo nel mondo reale

Tutti i prodotti sono controllati all'interno del laboratorio di prova igus, il più grande del settore, in condizioni reali per quanto riguarda usura e resistenza. Ciò consente di determinare con precisione la durata d'esercizio dei prodotti.
 
Su richiesta, igus esegue test cliente, per controllare l'utilizzo dei prodotti in condizioni completamente uniche.

Maggiori informazioni

Altre informazioni


Ricevimento pacco igus


disclaimer