Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Industria alimentare

Plastiche ad alte prestazioni per componenti certificati FDA per l'industria alimentare

Al fine di soddisfare i severi requisiti di igiene e sicurezza alimentare in tutte le fasi di un processo, igus® offre soluzioni plastiche per le vostre macchine e attrezzature per la lavorazione degli alimenti. Poiché questi componenti per le macchine sono stati sviluppati appositamente per applicazioni in movimento e non richiedono lubrificazione, la contaminazione dei prodotti è esclusa completamente.

I vostri vantaggi in breve:

Plastiche certificate FDA e conformi al regolamento UE 10/2011

Niente lubrificazione, niente contaminazione del prodotto

Resistenza alla temperatura

Resistenza alla corrosione

Basso assorbimento di umidità

Resistenza ad agenti chimici, acidi, agenti alcalini e detergenti con alcool

Esenti da manutenzione

Elevata resistenza all'usura

Rullini iglidur® per la tecnologia per la movimentazione dei materiali

 
Scatola di campioni per l'industria dell'imballaggio  

Scatola per campioni gratuita per l'industria alimentare!

Convincetevi della qualità dei nostri prodotti, in grado di migliorare le prestazioni della vostra attrezzatura e, al tempo stesso, di abbassare i costi.
 

Prodotti adatti per le macchine alimentari

Cuscinetti iglidur® A181

Cuscinetti iglidur® A181  

Conforme FDA e alle norme UE

Buona resistenza agli agenti chimici

Installazione universale

Barra semilavorata iglidur® A350

Barra semilavorata iglidur® A350  

Conforme FDA

Adatta a temperature fino a +180 °C

Senza lubrificazione e manutenzione

Lamina di scorrimento iglidur® A160

Lamina di scorrimento iglidur® A160  

Bassi coefficienti d'attrito

Elevata resistenza all'usura

Conforme FDA

Rullini

Rullini  

Elevata resistenza all'usura

Lunga durata d'esercizio

Senza lubrificazione

Cuscinetto flangiato igubal®

Cuscinetto flangiato igubal®  

Economica

Resistenza alla corrosione

Installazione facile

Moduli lineari SLW

Moduli lineari SLW  

Versione in acciaio inossidabile e non soggetta a corrosione

Resistenti allo sporco

Puliti e igienici

Uso di prodotti igus® nell'industria alimentare

Esempi applicativi dei nostri clienti

Bilance multitesta completamente automatiche

In conformità con FDA e senza alcuna lubrificazione

I cuscinetti iglidur® e le guide lineari drylin® R sono utilizzati nelle bilance multitesta della società Atoma GmbH. I componenti sono usati senza lubrificazione e sono resistenti a qualsiasi processo di pulizia utilizzato durante i processi di produzione alimentare.
Atoma GmbH

Macchine per la preparazione di cialde

Stabilità e lunga durata d'esercizio

La società Walterwerk si affida da anni alla tecnologia dei cuscinetti senza lubrificazione di igus®. È adatta all'impiego in condizioni ambientali avverse in cui le macchine sono pulite regolarmente con agenti chimici aggressivi.
Walterwerk Kiel GmbH & Co. KG

Macchina per il taglio degli insaccati

Riduce gli intervalli di manutenzione e i costi

Le guide lineari drylin®, le madreviti trapezoidali e i cuscinetti flangiati igubal® di igus® sono utilizzati con estrema precisione per le macchine adibite al taglio degli insaccati di Singer & Sohn e, al contrario dei cuscinetti ad aghi, si caratterizzano per la loro robustezza, facilità di pulizia e resistenza agli agenti chimici.
Singer & Sohn GmbH

Taglierine

Una collaborazione di successo da oltre 20 anni

Nelle taglierine dall'azienda Treif, la velocità e l'accelerazione svolgono un ruolo importante. Vengono utilizzati i cuscinetti lineari resistenti alla corrosione drylin® e gli alberi drylin®.
Treif Maschinenbau GmbH

Testato per la resistenza agli agenti chimici

Test sulla resistenza agli agenti chimici

Test sulla resistenza agli agenti chimici Questo test mette alla prova numerosi cuscinetti iglidur® in acqua a una temperatura di 50°C e immersi in detergenti.

 


Uno scorcio del laboratorio di prova dry-tech® I cuscinetti iglidur® e la tecnologia lineare drylin® vengono sottoposti a test nel più grande laboratorio di prova del settore.

 
Libro bianco: tecnologia Kolsterising e tribo-polimeri  

Libro bianco: tecnologia Kolsterising e tribo-polimeri

Maggiore resistenza all'usura e alla corrosione per le macchine per l'imballaggio

In particolare in un settore in cui tutto si basa su una rapida e precisa lavorazione in particolari condizioni igieniche ed economiche, la combinazione della tecnologia Kolsterising con plastiche di alta qualità diventerà lo standard.

Altre informazioni

Potrebbe interessarvi anche

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h