Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Moderne Anwendungen für die Werkzeugmaschinenindustrie bei Anfall von heißen Spänen

Wenn Späne beim Drehen, Fräsen oder Bohren die Leitungen in der Energiekette an einer Werkzeugmaschine beschädigen, sind igus Energierohre die erste Wahl. Sie schützen die bewegten Leitungen zuverlässig vor anfallenden Spänen. Sind die Späne sehr heiß, dann sind igus Energieketten aus dem bewährten Werkstoff igumid HT das Rezept, um die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen und teure Stillstandszeiten zu vermeiden. igumid HT ist resistent gegen ein Einbrennen von heißen Spänen bis 850°, an der Kabelführung bleiben ebenfalls keine heißen Späne haften. Alle E2- und E4 e-rohre aus dem Standardprogramm sind in dem hitzebeständigen Material HT lieferbar, alternativ sind auch Aluminiumdeckel für igus Kunststoff-Energierohre erhältlich.
Wenn Sie eine Anwendung mit den genannten Anforderungen haben, sprechen Sie uns an.

Straßenbahnweichen

Durch den zum Einsatz kommenden Wekstoff prallen selbst Späne bis zu einer Temperatur von 850 °C spurlos ab.

Hochtemperatur-Energierohre als Energieführung in CNC-Bearbeitungszentrum

Temperatur- und chemikalienbeständig trotzen die e-rohre etwa dem allgegenwärtigen Späneflug. Sie garantieren den einwandfreien Betrieb der Werkzeugmaschine.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH