Maschinenausfälle vermeiden
Der Automobilzulieferer aus Österreich setzt bei diesen Montagebändern auf igus smart plastics, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen und vorausschauende Wartung zu realisieren.
Was ist eine Werkzeugmaschine? Drehen, Fräsen, Bohren und Schleifen zählen zu den wichtigen Technologien im Werkzeugmaschinenbau. Die Werkzeugmaschine ist die Mutter aller Maschinen und grundlegend für z.B. die Automobilfertigung oder die Smart Phone Produktion. Der Aufbau der Werkzeugmaschine kann von der Drehbank, der CNC Maschine, über das Bearbeitungszentrum bis hin zur Fertigungslinie mit Automatisierung sehr komplex sein. Das Ziel ist es mit Hilfe von Werkzeugen teils komplexe Werkstücke zu fertigen. Mit dem Automatisierungsgrad steigen auch die Einsatzmöglichkeiten für igus motion plastics. Von der Energiekette, über bewegte chainflex Leitungen bis hin zu drytech Gleitlagern kommen alle Produktgruppen in der Werkzeugmaschine zum Einsatz. Das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 nimmt immer konkrete Formen an. Dank igus smart plastics wird die Werkzeugmaschine 4.0 für Werkzeugmaschinenhersteller zur Realität. Immer mit dem Ziel Kosten zu senken und die Technik zu verbessern.
Erleben Sie in unserem neuen igus Magazin für die Werkzeugmaschinenindustrie motion plastics Produkte für Ihre moderne Werkzeugmaschine und viele weitere Themen, um Kosten zu senken und die Technik zu verbessern.
Kosten senken und Technik verbessern! Pünktlich zur EMO präsentiert igus mehr als 40 motion plastics Produkte für Ihre moderne Werkzeugmaschine.
Jährlich werden im igus Testlabor, das größte Testlabor der Branche (2.750 m²), an 107 Teststationen über zwei Milliarden Testzyklen durchgeführt. Dabei werden umfrangreiche Versuchsdatenbanken erstellt und sogar kundenindividuelle Tests sind auf Anfrage möglich.
Dichtigkeitsprüfung in Spänetrommel
Im RX-Rohr wurden nach 251.900 Zyklen nur 2,7g Späne im Innenraum gefunden.
Medienbeständigkeitstest
Medienbeständigkeitstest von Energieketten. Ergebnis: funktioniert nach 100.000 Zyklen einwandfrei.
Testen Sie selbst unsere Energiezuführungssysteme und Lagertechnik für Werkzeugmaschinen, die Technik verbessern und Kosten senken.