Evitare guasti alla macchina
Un fornitore austriaco del settore automobilistico si affida alle smart plastics igus per queste catene di montaggio, al fine di aumentare l'affidabilità ed eseguire la manutenzione predittiva.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Cos'è una macchina utensile? Rotazione, fresatura, perforazione e limatura fanno parte delle più importanti tecnologie per la produzione di macchine utensili. La macchina utensile è la "madre" di tutte le macchine e la base, per esempio, per la produzione di automobili o smartphone. La regolazione della macchina utensile può essere molto complessa - dal tornio convenzionale, alla macchina CNC o centro di lavorazione fino alla linea di produzione con unità automatizzata. L'obiettivo è produrre pezzi complessi con l'aiuto di utensili. Insieme al grado di automazione, aumenta anche l'utilizzo delle motion plastics igus. Dalla catena portacavi ai cavi chainflex flessibili fino ai cuscinetti dry-tech, tutti i gruppi di prodotti vengono utilizzati nella macchina utensile. Il futuro progetto industria 4.0 si sta concretizzando sempre di più. Grazie alle smart plastics igus, la macchina utensile 4.0 sta diventando realtà per i produttori di macchine utensili. L'obiettivo è sempre quello di ridurre i costi e migliorare la tecnologia.
Leggete la nostra nuova rivista igus dedicata al settore delle macchine utensili per maggiori informazioni sui prodotti motion plastics per le vostre moderne macchine utensili e sui numerosi modi per ridurre i costi e migliorare la prestazione delle vostre macchine.
Maggiori informazioni sulla nostra tecnologia dei cuscinetti dry-tech
Testate voi stessi i nostri sistemi di alimentazione di energia e la tecnologia dei cuscinetti per macchine utensili: migliorate la prestazione della vostra attrezzatura, riducendo al contempo i costi.
Nel laboratorio di prova igus, il più grande del settore (2.750 m²), ogni anno vengono effettuati oltre due miliardi di cicli di test su 107 impianti di prova. Nel processo vengono create ampie banche dati dei test e su richiesta è possibile anche effettuare test per clienti individuali.
Test di tenuta nel bidone dei trucioli Solo 2,7 g di trucioli sono stati trovati all'interno della catena chiusa RX dopo 251.900 cicli.
Test sulla resistenza ai mezzi Test sulla resistenza delle catene portacavi a diversi mezzi. Risultato: funzionano perfettamente dopo 100.000 cicli.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h