Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
L'immagazzinamento senza interruzioni della logistica è essenziale per catene di approvvigionamento veloci. I clienti non vogliono aspettare inutilmente le loro merci, e per i produttori una consegna per tempo è un vantaggio competitivo. I processi sono per la maggior parte automatizzati, soprattutto nell'intralogistica su vasta scala. Oltre ai veicoli industriali, tavoli elevatori e palletizzatori, veicoli a guida automatizzata (AGV) e trasloelevatori muovono autonomamente carichi unitari e pacchi. Le motion plastics supportano il funzionamento 24/7 in quanto sono esenti da lubrificazione e, quindi, da manutenzione. Inoltre, le nostre catene portacavi, i cavi, i cuscinetti e i cuscinetti lineari riducono peso e spazio di installazione, un aspetto importante soprattutto nei magazzini in verticale.
con catene portacavi migliorate, nuove approvazioni e certificati per i cavi chainflex e cuscinetti lineari ibridi particolarmente silenziosi.
Trovate maggiori informazioni su queste e altre innovazioni di prodotto presso il nostro stand della fiera di 400 m2. Potete esplorarlo virtualmente da soli o con il nostro esperto di settore. Fissate un appuntamento ora per una visita guidata virtuale con consulenza individuale:
Volete scoprire altre innovazioni?Qui trovate una panoramica delle innovazioni e lo stand della fiera virtuale
Le smart plastics aumentano l'affidabilità dei vostri sistemi. I prodotti intelligenti indicano la data di manutenzione durante il funzionamento e si integrano senza problemi nel vostro processo.
I vostri vantaggi
The specialist for warehousing systems and material handling, SIVAplan GmbH & Co. KG, relies on energy supplies from igus, as these are not only lightweight but also save on installation time. SIVAplan purchases the guidelok slimline P energy supplies as readychain. This means that the e-chains are delivered ready to install with long-life chainflex cables. As a result, the great deal of work involved in pulling the cables into the e-chain and testing the finished component is no longer necessary.
DEMATIC is a global leader for automated logistics and uses guidelok guide troughs for the small part storage and retrieval unit (SRU), RapidStore ML20, for uninterrupted transfer of energy and data. For the deployment of the igus guide trough in this SRU, the main consideration is to provide secure, vertical cable guides operating at high speeds and great stroke heights: the system moves at speeds of up to 5 m/s reaching an installation height of up to 20 metres.
All products are checked in the igus test laboratory, the largest in the industry, under real-life conditions with regard to wear and durability. This enables the precise determination of the service life of the products.
Upon request, igus carries out customer tests so as to check the use of the products under completely unique conditions.
Brochure: igus® solutions for material flow, automated warehouses, logistics and material handling
Save time and money in the maintenance of your energy chain
Quickly and easily configure the right product and calculate its service life
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h