Schmiermittelfrei und leise
Lean Assembly: Einfachste Montage
Reinraumtauglich
Ausfallsichere Leitungen mit Garantie
Integrierte Intelligenz (smart plastics)
Stabil und flexibel
Low Cost Automation und Robotik
Hohe Sicherheit auf kompaktem Bauraum
Schmiermittelfrei, reinraumtauglich, medienbeständig, korrosionsfrei, leise – dies sind entscheidende Kriterien für Komponenten der Medizintechnik. igus® bietet Kunststoff-Gleitlager und Energieketten, die genau diese Eigenschaften besitzen. Schmiermittelfreie Gleitlager kommen u.a. in Röntgenrobotern, Laborgeräten, Patienten- und Behandlungsstühlen, Krankenhausbetten und Prothesen zum Einsatz. Wartungsfreie Energieketten werden z. B. in OP-Einrichtungen, Reha-Systemen und bildgebender Diagnostik als Leitungsschutz und -führung eingesetzt.
Schmiermittelfrei und leise
Lean Assembly: Einfachste Montage
Reinraumtauglich
Ausfallsichere Leitungen mit Garantie
Integrierte Intelligenz (smart plastics)
Stabil und flexibel
Low Cost Automation und Robotik
Hohe Sicherheit auf kompaktem Bauraum
Kein Knicken und Eindrehen von Versorgungsleitungen bei den Pendelbewegungen mit igus® Energieketten
Testen Sie selbst unsere Energiezuführungssysteme und Lagertechnik für die Medizintechnik, die Technik verbessern und Kosten senken.
Rahmenverstellmechanismen, elektrische und hydraulische Aktuatoren für die Verstellfunktionen.
Dentalröntgensysteme, Ablage- und Geräteträger, und Verstellung von Behandlungseinheiten.
Schaltlampen, verschiebbare Geräteträger, Komfortsitzsysteme und mobile und stationäre Sehtestgeräte.
Scherenmechaniken, verstellbare Auflagen oder Fahrwerkskomponenten.
Tische, Leuchten, Ansteckgeräte und Monitorträger.
Handprothesen, Prothesengelenke und Armprothesen.
Energieketten der Serie twisterchain kommen in Röntgenrobotern der Firma Buck Engineering & Consulting GmbH zum Einsatz. twisterchain ermöglicht sichere Leitungsführung bei Drehungen mit bis zu 540 °.
Gleitlager iglidur® H1, Lineartechnik und Gewindetechnik werden in MRI-Maschinen eingesetzt, da sie nicht ferromagnetisch und unempfindlich gegenüber Reinigungs- und Sterilisationsmethoden sind.
iglidur® G Gleitlager sind extrem robust und halten häufigem Verstellen der Liege problemlos stand. Durch ihre Materialzusammensetzung benötigen sie keine Schmierung und sind zudem korrosions- und wartungsfrei.
Metalllager mit Edelstahlwellen führten bei dieser Dekantierzentrifuge zu hohen Kosten durch Material, Abnutzung, Wartung und Schmierung. Seitdem iglidur® Gleitlager verbaut werden, konnte der Hersteller die Kosten um 93 % senken und die Montagezeit um 10 Minuten verkürzen.
Prüfung: Reinraumtauglichkeit
Prüfung: Verschleißfestigkeit
Kleine Teilung für ruhigen Lauf
Hoher Torsionswiderstand
Vielfältige Innenaufteilungen
36 Monate Garantie
Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
Dauergebrauchstemperatur +180°C
50% reduzierte Feuchtigkeits-aufnahme
Presssitz bis +120°C
Entsprechen den Anforderungen der FDA
Für mittlere bis hohe Belastungen
Schmiermittel- und Wartungsfrei
Medienbeständig
Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf durch gerundete Zahngeometrie
Korrosionsfrei
Schmutzresistent
Sauber & hygienisch
Platzsparend
Korrosionsfrei
Schmiermittelfrei und 60% leichter
Einfach, schnell & kostentransparent
Hohe Verschleißfestigkeit
Fertig in 1-3 Tagen
Kombination von robolink® Gelenken und Motoren möglich
Modularer Ansatz
Geringe Kosten
Medizintechnische Hersteller suchen stets nach Werkstoffen und Lösungen, um unter den spezifischen Ansprüchen der Medizintechnik, Präzision und Hygiene einerseits, und unter den allgemeinen ökonomischen Aspekten, Produktivität und Kostendruck andererseits, das jeweils optimale Dosierungssystem für die immer komplexer werdenden Kudenwünsche zu produzieren. Kunststoffgleitlager von igus® bieten entscheidende Vorteile, Gewicht, Kosten und den erforderlichen Bauraum zu verringern ...