E2/000 Allrounder e-ketten®
2chainflex® -Leitungen ab Lager
3Eine Kette für alle Anwendungen - System E4.1
4Schmierfreie drylin®-Linearsysteme
Bei der Energiezuführung an Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen sind hohe Zusatzlasten, Genauigkeit und hohe Temperaturen wichtige Schlagwörter. In Blasfolienanlagen, Spritzgußmaschinen oder Extrudern führen und schützen Kunststoff-Energieketten die Leitungen und Schläuche. Auch bei schweren Befüllungen spielen e-ketten® aus Kunststoff ihre Vorteile aus:
Hohe Zusatzlasten möglich
Einsatz in hohen Temperaturen
Kreisbewegungen
Schwenkbewegungen
Platzsparend
Einsatz in Staub, Pulverablagerungen und Feuchtigkeit
E2/000 Allrounder e-ketten®
2chainflex® -Leitungen ab Lager
3Eine Kette für alle Anwendungen - System E4.1
4Schmierfreie drylin®-Linearsysteme
"Wir haben wesentlich weniger Arbeit mit der Kette" (Herr Ortmann, Kuhne Anlagenbau GmbH)
Die Firma Kuhne GmbH konstruiert und fertigt Maschinenkomponenten im eigenen Haus detailgenau. In der Blasfolienanlage sorgen readychain®-Systeme von igus® in einer Drehanwendung (Ø 4,50 m) für eine präzise Energiezuführung.
Energieketten im Einsatz bei der Firma Kuhne: Interview mit Herrn Ortmann über die Anwendung von igus®-Produkten in einer Blasfolienanlage.
Fix und Fertig konfektionierte Energiekettensysteme mit allen Komponenten... einbaufertig!
Für drylin® R Rundwellenführungen in offener und geschlossener Bauform sind neu und erstmalig Lineargehäuse mit integrierter Handklemmung verfügbar.
Durch eine bis zu 8x längere Lebensdauer auf Stahlwellen begeistern Gleitlagerfolien aus dem dry-tech® Material iglidur® E7 im praktischen Einsatz.
Für die Produktreihen drylin® W und T liefert igus® Schienenprofile in individuell gebogener Bauformen.
Mit der einmaligen igus®-Garantie für ALLE chainflex®-Leitungen geben wir planbare Sicherheit für volle 36 Monate bzw. bis zu 10 Mio. Doppelhübe
Für flexible Beanspruchung Ohne Ölbeeinflussung Vorzugsweise Indooranwendungen
Mit Kunstsoffgleitlagern gelagerter Schwenkarm in Spritzgießmaschinen: Mit dem einfachen Steckaufbau und den einstellbaren Stellringen war es möglich, auf hochkomplizierte Fügemechanik zu verzichten.
Die e-kette® wurde an einem Spritzwerkzeug so angeordnet, dass in horizontaler Richtung kein zusätzlicher Platz für die Abrollbewegung notwendig ist.
Bei Dauerbetrieb erreichen die Schweißbacken an Schlauchverpackungsmaschinen oftmals Temperaturen von 160 °C und mehr.
Bei herkömmlichen Lösungen wurde bei der Reinigung Schmierstoff aus den Gleitlagern ausgewaschen oder sogar Schmutzpartikel in die Gleitlager gespült.
Seit ca. einem Jahr sind die Gleitlager eingebaut und funktionieren problemlos im Fertigungsbetrieb.
drylin® SHT Spindel-Lineartisch für eine genaue Positionierung der Werkzeuge in X-Y-Z-Richtung.
Einsatz von drylin® Hochtemperaturlager in Schlauchbeutelmaschine zur Schweißbalkenlagerung.
Wartungsfreie Kunststoffgleitlager trotzen allen äußeren Einflüssen und sorgen für die nötigen Standzeiten.
Produkte für den Einsatz in Blasform-Maschinen in der Verpackungsindustrie
e-kettensystem® an einer Blasfolienanlage der Firma Kuhne Anlagenbau GmbH
Blasfolienanlage für die Herstellung vom Verpackungs-, Schrumpf- und Deckelfolien
e-kette® Serie 800 an einer Textron-Blasformanlage H12 (Herstellung von Tankstutzen)
e-kette® an Blasformanlage der Firma Mauser, Herstellung von 1000 l - Behältern
Kurze und schnelle Hubbewegungen in einem Entnahmesystem. Beschleunigungen von 8xG sind kein Problem.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.