Presse à injecter
Bras oscillant de presse à injecter logé dans des paliers lisses polymères. La structure simple à enfoncement et les bagues de réglage ont permis d'éviter les mécanismes de jonction compliqués.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Charges supplémentaires élevées, précision et températures élevées sont des thèmes importants pour le guidage de l'énergie sur les machines destinées à l'usinage de plastiques. Des chaînes porte-câbles en polymères guident et protègent les câbles et tuyaux dans les machines de soufflage, les presses à injecter ou les extrudeuses. Les chaînes porte-câbles en polymères offrent de grands avantages, même lorsqu'elles sont très remplies.
Visite rapide du laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles.
Tests tous azimuts dans le laboratoire de tests drylin®.
Trouver des produits adaptés et en calculer la durée de vie en ligne
Nous vous conseillons et vous proposons des solutions spéciales sur mesure pour vos applications
Gagnez du temps et faites des économies au niveau du montage et de l'entretien de vos systèmes de chaînes porte-câbles
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24