Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
I prodotti igus vengono impiegati in un'ampia varietà di macchine e attrezzature per l'industria della plastica e della gomma. Tra queste vi sono macchine e impianti di lavorazione, macchine e attrezzature per il trattamento e il riciclaggio, macchine di movimentazione e macchine a valle nonché periferiche e impianti per l'automazione dei processi. I prodotti igus consentono un funzionamento affidabile e senza problemi delle vostre macchine e dei sistemi. Vengono impiegati, tra l'altro, i seguenti gruppi di prodotti:
Innovativi sistemi di guida dei cavi con catene portacavi con una lunga durata d'esercizio
Cavi chainflex ad alta flessibilità con una garanzia di 36 mesi
Una gamma di prodotti diversificata che comprende cuscinetti iglidur esenti da manutenzione realizzati in polimeri ad alte prestazioni
Guide lineari compatte drylin
Tech up, cost down: con catene portacavi migliorate, nuove approvazioni e certificati per i cavi chainflex e cuscinetti lineari ibridi particolarmente silenziosi.
Trovate maggiori informazioni su queste e altre innovazioni di prodotto presso il nostro stand della fiera di 400m2. Potete esplorarlo virtualmente da soli o con il nostro esperto di settore. Fissate un appuntamento ora per una visita guidata virtuale con consulenza individuale:
▲ Tech up
Apertura e chiusura senza utensili
Resistenza all'estrazione maggiore del 15% e peso ridotto del 10% rispetto al sistema E4.1
40% di tempo in meno per installazione e montaggio rispetto al sistema per catene portacavi E4.1
▲ Tech up
Un unico cavo per tutti i principali mercati
Offre sicurezza nel processo di progettazione
No doppie codifiche
No costi aggiuntivi per dazi doganali
▲ Tech up
Fino a quattro volte più silenziosi dei cuscinetti metallici grazie ai polimeri igus ad alte prestazioni
Corpo in zinco pressofuso a costi competitivi
Cuscinetti a rulli esenti da lubrificazione
Volete scoprire altre innovazioni?Qui trovate una panoramica delle innovazioni e la fiera virtuale
Nell'alimentazione di energia alle macchine, carichi addizionali elevati, accuratezza e temperature elevate sono importanti. Le catene portacavi in polimero guidano e proteggono i cavi e i tubi in macchine per lo stampaggio a iniezione, estrusori o macchine di stampaggio per soffiatura. Anche con riempimenti pesanti, le catene portacavi in polimero hanno i loro vantaggi:
Con braccio oscillante montato nelle macchine per stampaggio a iniezione con cuscinetti in plastica. Grazie alla semplice struttura a innesto e agli anelli regolabili, è stato possibile rinunciare a meccanismi di collegamento molto complessi.
La catena portacavi è stata posizionata su uno strumento per stampaggio a iniezione in modo tale che non sia necessario ulteriore spazio per il rotolamento in direzione orizzontale.
Le crimpatrici presenti nelle macchine per l'imballaggio di tubi raggiungono spesso temperature di 160 °C e oltre durante il funzionamento continuo.
Nelle soluzioni convenzionali, questa procedura rimuove il lubrificante dai cuscinetti o addirittura fa penetrare particelle di sporco.
In questa applicazione, le catene portacavi readychain di igus vengono utilizzate per l'estrusione di film soffiato.
Resistenti a pressione, temperatura e agenti chimici, i cuscinetti iglidur garantiscono un funzionamento senza problemi in questo sistema di lavaggio a colonna per macchine per stampaggio a iniezione.
Un sistema lineare di viti drylin® SHT garantisce il preciso posizionamento degli strumenti nella direzione X-Y-Z.
Trovate interessanti contributi alle domande sulle macchine per la plastica nel blog igus.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h