Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Baissez les coûts et améliorez vos processus !
Prenez la mer sans soucis d´entretien avec des produits igus® modernes...

Produits sans graisse et sans entretien pour la construction navale

La construction de bateaux toujours plus gros entraîne des exigences grandissantes pour les opérations de production dans les chantiers navals. Les produits igus® présentent de nombreux avantages pour la construction et l´équipement de navires ainsi que pour des nombreuses autres applications dans les chantiers navals. Ils assurent une alimentation en énergie sûre des grues et portiques, des installations de soudure et de découpe, des équipements d´analyse des matériaux, des robots, des dispositifs de transport, etc.
 
Optimisez la durée de vie de vos installations tout en baissant vos coûts de process avec des produits igus® en polymères hautes performances. Les produits igus® conviennent aux applications dans presque tous les milieux : chaleur, froid, humidité, saleté. Nous avons toujours une solution, quel que soit le problème.
 
Les points forts de nos produits :

Sans entretien et sans graisse, durée de vie calculable

Résistance à la corrosion, à l'eau de mer, aux produits chimiques et aux UV

Utilisation possible à des températures extrêmes

Montage simple, flexibilité et modularité


Produits

Pour la construction navale et le secteur offshore

Chaînes porte-câbles et câbles dédiés à ces chaînes - utilisation universelle


 

 
Les chaînes porte-câbles assurent le guidage sûr de l´énergie, des données et des impulsions tout en étant en mouvement constant. Nous vous proposons tous les composants - chaînes porte-câbles, câbles spéciaux, connecteurs, accessoires - séparément ou sous forme de système complet.

 

prêt(s) à être expédié(s) en 5-7 jours ouvrés

Chaîne à roulettes profilées, efficace en termes énergétiques

Silencieuse, résistante à l´abrasion et sans entretien

Pour les courses longues de 600m et au-delà

Masses de remplissage et vitesses très élevées

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures

Chaîne Porte-Câbles universelle

Peut réaliser presque toutes les applications

Hauteurs intérieures de
21 à 80 mm

ouvrable des deux cotés

Montage rapide, design ménageant les câbles

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures

Servoconducteurs

Rayons de courbure à partir de 7,5xd

Blindage général à angle de tressage optimisé

Matériau de gaine : PVC ou PUR

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures

Systèmes pour la technique d´entraînement

Câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, câbles capteurs, signaux et de puissance pour moteurs, tous confectionnés

Aux standards fabricants
, Siemens, Lenze, SEW, Fanuc par exemple

Rayons de courbure à partir de 7,5xd

Systèmes complets préconfectionnés avec tous les composants

Augmentation de la trésorerie

Maintien de la flexibilité des capacités

Diminution des temps de production

Temps d´arrêt des machines
évités

Frais d´entreposage réduits à zéro

Chaîne porte-câbles dédiée aux applications offshore

Chaîne porte-câbles destinée à une application offshore

Chaîne porte-câbles pour fortes charges dédiée à un usage sur le fond marin


iglidur® - Paliers Lisses en Polymères hautes performances

Paliers lisses polymères sans entretien adaptés aux applications sous l´eau


 

Absence d'entretien

Absence de lubrifiant

résistance à la corrosion

Insensible à l'encrassement

Grande précision

Résistance à la compression élevée

Faible relaxation thermique

Bonne conductivité thermique

Faible tendance au fluage

Amortissement mécanique élevé

 

 

Sélection de produits pour la construction navale

La solution haute technologie aux problèmes difficiles

Très bonne résistance aux
produits chimiques

Très faible absorption
d´humidité

Températures de service entre -100°C et +250°C en usage continu

Résistance à l´eau de mer

Le spécialiste des mouvements rapides et lents

Bonne résistance aux
produits chimiques

Faible absorption
d´humidité

Amortissement de vibrations

Plateau tournant en polymères

Logement prêt à être monté, robuste et résistant à la corrosion pour les sollicitations élevées

pour les moments de basculement extrêmes

Utilisation possible dans des agents changeants

Adapté aux environnements humides

Adapté aux applications immergées

en présence de hautes températures

Résistant aux agents chimiques

Sous l'eau

Excellent pour les applications en immersion

Pour les rotations rapides et durables

Durée de vie élevée

Sous l'eau

Sous l'eau chaude

Adapté aux mouvements rapides et continus

iglidur® TX1

Palier lisse pour fortes charges

Résistance à l´eau de mer

Résistance à l'usure

Très résistant à la compression


drylin® - paliers linéaires sans entretien et sans graisse


 

Absence d'entretien

Autolubrifiant

Résistants à la saleté, à la poussière et à l'humidité

Faible poids

Fonctionnement très silencieux

Résistance à l'usure

Résistant à la corrosion

Insensible aux chocs et aux vibrations

Faibles coefficients de friction

Forte capacité de charge statique

Convient aux vitesses et accélérations élevées

 

Technique linéaire en acier inoxydable

Douilles et guidages linéaires Unités linéaires à vis en matériau VA pour une résistance extrême dans tous les agents

Guidages linéaires sur rails

Guidage linéaire robuste pour une utilisation des différents milieux, même extrêmes. Résistance à la corrosion, résistance à l'usure, faible coefficient de frottement


Exemples d´applications

dans la construction navale et le secteur offshore

Chantier naval

Huit portiques commutés en série se déplacent sur une course totale de 180 m avec des chaîne porte-câbles en polymères.

Grues pour bateaux

Paliers lisses polymères iglidur® dans des grues utilisées dans les ports de plaisance commerciaux et privés ainsi que par des propriétaires de bateaux afin de sortir les bateaux de l´eau.

Système d'amarrage pour yachts à voile et à moteur

Capacité de charge élevée et longue durée de vie

Système de levage pour bateaux de plaisance

En eau de mer sans corrosion

Appareil de forage sous-marin

Series CF27.D servo cables in underwater applications.

Chargeur de bateaux

Chaîne Porte-Câbles sur le chargeur du porte de Wismar, sur la Baltique

Distributeur de débits hydrauliques en 3D

Lesroulements à billes posent de gros problèmes en raison de la graisse, notamment sous l´eau. Pour des raisons économiques, les versions en acier inoxydable n'ont pas été retenues dans cette application.

Moteur hors bord

Le « Mercruiser Six » a été conçu pour des bateaux de course à grande vitesse.

Dispositif de levage
de moteur de bateau

Dispositif de levage de moteur de bateau et enrouleur de mât équipés de paliers lisses polymères.

Chaînes à rouleaux sans graisse

Des palliers polymères sans entretien sont utilisés dans les chaînes à rouleaux assurant l´entraînement des groupes principaux ou auxiliaires.

Robinetterie de bateau

L´absence de corrosion est un argument important pour l´utilisation des paliers lisses en iglidur® G dans la robinetterie de bateaux.

Energie solaire sur un voilier

Les câbles d'alimentation de la pile solaire ont été montés dans une chaîne porte-câbles E2 micro afin d'être protégés des éléments.

Helicopter hangar for ships

Telescope type deploying and retracting of a hangar at sea.

Autres applications
(en anglais)

Trouver d´autres exemples d´applications
Vous recherchez des exemples d´applications qui ont fait leurs preuves dans un secteur précis ?
Vous avez la possibilité d´effectuer ici votre recherche parmi les applications réalisées par des clients et de les trier selon vos critères.


Plus d’informations


prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures
prêt(s) à être expédié(s) en 5-7 jours ouvrés