Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
L´exploitation d´ouvrages hydrauliques tels qu´écluses et ponts exige une fiabilité absolue dans des conditions difficiles. Cette fiabilité, les systèmes de chaînes porte-câbles igus® en apportent la preuve depuis des années.
Tous les produits igus® sont :
Sans entretien ou avec très peu d´entretien, faciles à inspecter et à monter
Résistants aux intempéries et sans corrosion
Economiques avec une longue durée de vie
Systèmes de chaînes porte-câbles igus® dans la plus grande écluse d´Allemagne
Double écluse de 390 m de long et 60 m de large
Portes de 60 m de long, 10 m de large, 20 m de haut et d´un poids de 2000 tonnes environ
Alimentation des portes (mise à niveau)
Chaîne porte-câbles à roulettes 4040CR
Câbles de puissance pour moteurs, de commandes, bus et fibre optique chainflex®
Montage et guidage sûrs dans un système de goulottes igus®
Points mobiles flottants pour la compensation des différences résultant du flottement de la vanne
En service depuis 2006/2011
Krammersluis, Pays-Bas : Explication du système de chaînes porte-câbles par Ton van Veldhuijzen, Chef de distribution igus® B. V.
Double écluse de 280 m de long et 24 m de large
Alimentation de différentes fonctions telles que pompes, verrouillage et éclairage
Point mobile flottant pour la compensation des différences se produisant lors du déplacement
de la porteChaîne porte-câbles à roulettes 4040CR
Câbles de puissance pour moteurs et câbles de commandes chainflex®
Montage et guidage sûrs dans un système de goulottes igus®
Points mobiles flottants pour la compensation des différences
En service depuis 2009
Système modulaire de chaînes porte-câblesavec de nombreux accessoires : divisions internes, éléments de fixation, serre-câbles
Insensibles à la corrosion : résistants à l´eau de mer, aux huiles, aux UV et aux intempéries
Robustes tout en étant plus légers et moins chers que l´acier
Système standardisé de goulottes de guidage Charge supplémentaire jusqu´à 600 kg/m
Courses jusqu'à 800 m, vitesses jusqu´à 600 m/min
Montage et inspection faciles et longue durée de vie
Mis au point pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles
Gamme complète de câbles, du câble fibre optique au câble moyenne tension
1.040 câbles disponibles sur stock Flexibles à basse température et résistants à la saleté, à la boue, aux huiles, aux UV et à l´eau de mer
Testés dans le plus grand laboratoire de test du secteur
36 mois de garantie ou 10 millions d'allers-retours*
Nombreux certificats, dont Germanischer Lloyd
Des câbles standard plutôt que des câbles spéciaux coûteux
Combinaison de plusieurs agents dans un seul et même système
Guidage sûr avec les goulottes igus®
Système plus compact qu´un système à guirlandes
Système optimisé pour le montage et l´entretien
Système sur mesure et prêt à monter, livré par un seul fournisseur
Laboratoire de test de 2.750 m2
3.000 tests de systèmes de chaînes porte-câbles effectués chaque année sur 180 installations
Deux milliards de cycles de test pour les câbles ultra souples chaque année
Un million d´enregistrements de mesures électriques chaque année
15.000 essais tribologiques (frottement et usure)
140 milliards de mouvements de test
Réduisez votre facture d´ingénierie lors de la planification des systèmes de chaînes porte-câbles. Nous offrons des solutions spéciales sur mesure pour les applications difficiles.
Des solutions sur mesure pour les nouvelles installations et les modernisations
Analyse et état des lieux par notre équipe sur place
Elaboration gratuite d´un concept
Confectionnement précis, parfaitement aux cotes de raccordement
Montage et mise en service compris
Longue expérience issue de la coopération avec des bureaux d´ingénierie et autres corps de métiers
Etat des lieux, conception, confectionnement, livraison et même montage des chaînes porte-câbles avec tous les composants.
Prix fixe calculable pour le montage, l´entretien ou l´inspection des chaînes porte-câbles de votre installation
Montage et entretien rapides et fiables de tous les composants par du personnel formé à cet effet
Pas d´arrêts de la production dus à des pannes, temps d´arrêt des machines réduits
Produits (chaînes porte-câbles, câbles, serre-câbles, goulottes de guidage, etc.) et services venant d´un seul fournisseur – réduction de votre logistique
Garantie système igus®
Here, the second largest lock in the world has been fitted with a new water gate.
Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.
The centre section of this bridge over the Piscataqua River between Portsmouth and Kittery in the USA can be raised and lowered using a lifting mechanism.
Applications igus® et références sur grues "ship to shore" Plus de 400 applications dans le monde entier.
Applications igus® et références sur grues RTG et RMG Plus de 3000 applications dans le monde entier.
Une chaîne porte-câbles en polymères rend superflu tout entretien en pleine mer ; une chaîne conventionnelle en métal ne répondrait pas aux critères techniques, climatiques et mécaniques combinés.
Le couplage automatique à la centrale électrique flottante dans le port de Hambourg (Allemagne) permet de réduire les émissions
The service boats of a wind farm operator are prepared for use at this pontoon in Barrow-in-Furness, Great Britain.