Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Per il funzionamento di strutture chiave, per esempio chiuse e ponti, l'affidabilità assoluta
in condizioni ambientali difficili è fondamentale. Da molti anni i sistemi di alimentazione di energia
igus® offrono la loro affidabilità giorno dopo giorno.
Tutti i prodotti igus® sono:
facili da montare, facili da controllare e a manutenzione ridotta
resistenti alle intemperie e alla corrosione
economici con una lunga durata d'esercizio
Sistemi di alimentazione di energia igus® in uso nella più grande chiusa della Germania
doppia chiusa: lunghezza 390 m e larghezza 60 m
paratoie scorrevoli lunghezza 60 m, larghezza 10 m, altezza 20 m, circa 2000 tonnellate di peso
alimentazione delle paratoie su ruote (compensazione acqua)
rol e-chain® 4040CR
cavi motore, cavi bus e cavi in fibre ottiche chainflex®
sistema di canali igus® assemblato e guidato
estremità mobile flottante per compensare le differenze causate dal movimento flottante della paratoia dell'acqua
in uso dal 2006 / 2011
Krammersluis, Paesi Bassi: spiegazione del sistema di alimentazione di energia da parte di Ton van Veldhuijzen, Responsabile vendite igus® B. V.
doppia chiusa: lunghezza 280 m e larghezza 24 m
varie funzioni, per esempio pompe, meccanismi di chiusura e illuminazione
estremità mobile flottante per compensare le differenze che emergono durante
la corsa della paratoiarol e-chain® 4040CR
cavi motore e cavi di comando chainflex®
assemblato e guidato in modo sicuro in un sistema di canali igus®
estremità mobile flottante per compensare le differenze di allineamento
in uso dal 2009
Kit modulare di catene portacavi con numerosi accessori: separazione interna, staffe di montaggio, fissacavi
Resistenti alla corrosione: resistenti ad acqua marina, UV, oli e acqua
Robusti, ancora più leggeri e meno costosi dell'acciaio
Sistema di canali guida standardizzato carico aggiuntivo fino a 600 kg/m
Lunghezza della corsa fino a 800 m, velocità fino a 600 m/min
Facili da installare e facili da controllare, con lunga durata d'esercizio
Sviluppati per l'uso in catene portacavi
Gamma completa dal cavo in fibre ottiche al cavo di media tensione
1.040 cavi disponibili a magazzino flessibili a freddo e resistenti a sporco, slurry, oli, UV e acqua salata
Testati nel più grande laboratorio di prova di settore
Garantiti per 36 mesi o 10 milioni di cicli*
Numerosi certificati, tra cui Germanischer Lloyd
Cavi standard invece di costose versioni speciali
Combinazione di diversi mezzi in un sistema
Guidati in modo sicuro con la tecnologia dei canali igus®
Meno spazio di installazione rispetto ai sistemi con festoni
Ottimizzati per quanto riguarda assemblaggio e assistenza
Installati alla perfezione e pronti per il collegamento, tutto da un'unica fonte
Laboratori di prova su un'area di 2.750 m2
3.000 prove del sistema per catene portacavi all'anno in 180 configurazioni di prova
Due miliardi di cicli di prove ogni anno per cavi altamente flessibili
Un milione di serie di dati di misurazioni elettriche all'anno
15.000 prove tribologiche (attrito e usura)
140 trilioni di movimenti di prova
Abbassate i costi di progettazione dei sistemi di alimentazione di energia. Forniamo soluzioni studiate su misura per applicazioni complesse.
Soluzioni su misura per nuove installazioni o sostituzioni
Analisi e approvazione eseguite in loco dal nostro team
Progetto di design gratuito
Assemblati pronti per il collegamento, per un'installazione precisa
Incluse installazione e messa in funzione
Anni di esperienza e collaborazione con aziende e imprenditori del campo dell'ingegneria
Approvazione, design, cablaggio, consegna fino all'assemblaggio completo di catene portacavi con tutti i componenti.
Costo fisso prevedibile per assemblaggio, manutenzione o controllo di sistemi di alimentazione di energia sul vostro sistema
Installazione e manutenzione rapide e senza errori da parte di personale qualificato
Nessun tempo di fermo, tempi di inattività ridotti
Prodotti (catene portacavi, cavi, fissacavi, canali di guida, ecc.) e servizi da un'unica fonte – meno sforzo logistico per voi
Garanzia del sistema igus®
Here, the second largest lock in the world has been fitted with a new water gate.
The centre section of this bridge over the Piscataqua River between Portsmouth and Kittery in the USA can be raised and lowered using a lifting mechanism.
igus® applications and references with STS cranes. Over 400 applications worldwide.
igus® applications and references with RTG & RMG cranes. Over 3000 applications worldwide.
A plastic chain makes any kind of maintenance on the open sea obsolete; a conventional metal chain would not be adequate for the combination of technical, climatic and mechanical requirements.
Automatic coupling with the floating power station in the Port of Hamburg (Germany) makes it possible to reduce emissions
The service boats of a wind farm operator are prepared for use at this pontoon in Barrow-in-Furness, Great Britain.