Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Comparé au métal, le plastique est un matériau très récent. L'homme utilise les métaux depuis plus de 8.000 ans. Le savoir-faire lié à leur travail a été passé de génération en génération. Pour les composants en mouvement, le métal est considéré comme un gage de sécurité qui vaut bien qu'on huile et qu'on graisse les composants.
Et si les matériaux pour les composants en mouvement ...
… n'avaient pas besoin d'huile ni de graisse ?
… étaient jusqu'à 70 % plus légers ?
… pouvaient fonctionner sans problème en présence de saleté, d'agents chimiques et de l'eau ?
… ne rouillaient pas et ne grinçaient pas ?
… avaient une durée de vie calculable et étaient fiables ?
« J'aime résoudre des problèmes. Et si la solution fait en plus le bonheur d'un de nos clients, j'en suis d'autant plus content. Pour que cela soit possible, il me faut une collaboration étroite avec le client. Il me faut vraiment comprendre où est le souci pour pouvoir trouver une solution adéquate. Il n'est pas rare que de telles solutions spécifiques pour un client débouchent sur des innovations que nous reprenons dans notre gamme catalogue. C'est pour cela que nos clients aiment cette idée d'équipe, comme moteur de la recherche et du développement. » "
Aurélien ERSON, Responsable Projets drylin®, igus® SARL
Nos produits ont été mis au point pour les applications en mouvement et les sollicitations les plus élevées. Ces produits, ce sont notamment des chaînes porte-câbles, des câbles, des paliers, des guidages linéaire, des ébauches, des filaments pour l'impression 3D et des composants pour la robotique low cost :
Nos outils en ligne innovants sont en perfectionnement constant. Ils regroupent les résultats de la recherche effectuée dans le laboratoire de tests et le savoir-faire issu des applications. Autant de facteurs qui permettent à nos clients de planifier leurs projets de manière moderne, transparente et efficace.
Le système E4Q/R4Q a été mis au point pour pouvoir trouver la meilleure solution possible pour les courses autoportantes et les courses glissantes. Nous avons analysé les enseignements tirés des applications réalisées dans le monde entier avec la série E4.1 et les optimisations qui en ont découlé, nous avons procédé à des analyses de la concurrence et demandé leur avis à nos clients pour que cette chaîne porte-câbles soit plus facile à monter et à utiliser, plus respectueuse des câbles et aussi, accessoirement, plus silencieuse.
Face aux très fortes charges, même les polymères high-tech atteignent leurs limites. Le nouveau palier iglidur Q2E a donc une structure à plusieurs composants entièrement nouvelle qui lui permet d'absorber des charges même extrêmement élevées. Le moulage par injection optimisé le rend aussi plus économique que des matériaux composites en fibres d'une résistance comparable.
L'étude de design e-skin flat a été développée pour répondre aux besoins de clients. Les variantes e-skin SK28 et SK40 avaient déjà été mises au point pour répondre aux besoins des salles blanches de production de semi-conducteurs et d'écrans à cristaux liquides. La toute dernière réponse igus à ces applications particulières est l'étude de design e-skin flat. Elle est très plate et tient dans les espaces compacts. Elle conserve les avantages de la structure modulaire et du remplissage facile.
Câbles Profinet pour tous les mouvements avec durée de vie garantie. Sur stock. Testé. Disponible en différentes qualités pour répondre aux besoins variés des applications dans les chaînes porte-câbles.
Des roues dentées ou des crémaillères sur mesure et à durée de vie améliorée fabriquées en 1 à 3 jours. La géométrie améliorée du pied de dent permet de presque doubler la durée de vie. Faites imprimer l'ensemble roues dentées et crémaillères, c'est rapide et économique.
Le guidage télescopique NT-60 est réalisé en aluminium anodisé pour pouvoir absorber de fortes charges tout en étant léger. Sa structure particulière lui confère la rigidité nécessaire et des éléments de glissement en polymères hautes performances iglidur® garantissent une utilisation sans entretien et une grande mobilité.
Ce modèle robolink est disponible pour les robots à 4 ou 5 axes. Il est conçu pour une charge de 30 N maximum et a une portée de 790 mm. Ses temps de cycles sont inférieurs à 6 secondes. robolink NP peut être équipé de codeurs moteur si vous le souhaitez. Des codeurs d'entraînement sont également possibles. Le logement des différents axes est optimisé sur ce modèle et permet d'avoir un jeu fonctionnel réduit.