Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Da una richiesta del cliente al prodotto


Rispetto ai metalli, la plastica è un materiale molto giovane. L'uomo conosce e utilizza il metallo da più di 8.000 anni. L'esperienza nella lavorazione dei metalli è stata tramandata da generazione in generazione. Per le applicazioni in movimento, spesso il metallo viene considerato la scelta più sicura e, di conseguenza, le operazioni di lubrificazione e ingrassaggio sono considerate come necessarie e non vengono nemmeno messe in discussione.
 
Ma cosa succederebbe se le parti in movimento ...
… non dovessero più essere lubrificate?
… fossero fino al 70% più leggere?
… potessero funzionare senza problemi anche in presenza di sporco, agenti chimici e acqua?
… fossero resistenti alla corrosione e funzionassero senza cigolare?
… avessero una durata d'esercizio calcolabile e un funzionamento sicuro?

"Devo capire precisamente qual'è il problema e dov'è la difficoltà ..."

"Mi piace risolvere problemi. E sono davvero contento se un cliente ne esce felice e soddisfatto. Ovviamente, questo avviene solo se lavoro a stretto contatto con il cliente. Devo capire precisamente dove sta il problema per poter trovare una soluzione specifica.  A volte, queste soluzioni individuali possono diventare vere e proprie innovazioni da aggiungere alla gamma prodotti nel nostro catalogo. I clienti si rivolgono ai nostri team vedendo in loro una vera forza nell'area della ricerca e dello sviluppo. "
 
Stefan Niermann, Responsabile di prodotto - tecnologia lineare drylin

Stefan Niermann, Responsabile di prodotto - tecnologia lineare drylin

Tecnopolimeri ad alte prestazioni per ogni tipo di movimento, con durata d'esercizio calcolabile

I prodotti motion plastics di igus

I nostri prodotti sono stati sviluppati per ogni tipo di applicazione in movimento e per elevate sollecitazioni. Sistemi per catene portacavi e cavi, cuscinetti, guide e sistemi lineari, semilavorati, filamenti per stampa 3D e robotica low-cost:

  • Lunga durata d'esercizio 
  • Non serve aggiungere lubrificante
  • Fino all'70% più leggeri rispetto al metallo
  • Resistente a sporco, agenti chimici e  corrosione
  • Resistente a caldo e freddo
Pensate che un nostro prodotto o un nostro servizio debba essere migliorato? 

Strumenti online igus®, gratuiti

Continuiamo a sviluppare e migliorare i nostri strumenti online innovativi. Questi strumenti attingono ai risultati di tutti i test realizzati nel laboratorio di prova e alle conoscenze derivanti dalle applicazioni. Questo permette ai nostri clienti di pianificare i propri progetti in modo graduale, trasparente ed efficace.  

  • Calcolando in modo affidabile la durata d'esercizio dei prodotti igus
  • Configurando i prodotti igus
  • Facendo simulazioni con i prodotti igus
  • Individuando il prodotto igus più idoneo


7 delle 100 innovazioni 2020


disclaimer