Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Anti-Backlash Muttern (Backlash = Umkehrspiel)

 

Montage von Anti-Backlash Gewindemuttern

 
Anti-Backlash Muttern (Backlash = Umkehrspiel)

Backlash bezeichnet das Umkehrspiel, das in einem Gewindetrieb durch das Axialspiel hervorgerufen wird. Anti-Backlash-Muttern reduzieren dieses Spiel über die gesamte Lebenszeit (innerhalb des zulässigen Verschleißes).

Selbstnachstellend im Betrieb

Selbstschmierend und geräuscharm

Bauform zylindrisch und mit Flansch

Material: iglidur® J


Branchen: Verpackung, Medizin, Halbleiterindustrie, Sicherheitstechnik, Laborgeräte

Normen und Zertifikate  

Bleifrei - In Anlehnung an (RoHS) 2002/95/EG

 
 
Art.-Nr.:
d1 [mm]:
d2 [mm]:
d3 [mm]:
b1 [mm]:
Art.-Nr. Werk-
Stoff
Gewinde-
Richtung
d1 d2 d3 d4 d5 b1 b2 Gewinde max.
stat.
F axial
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N]    
 RSRM-AB-2220TR10x2 - - - - - - - - - - - Auf Anfrage 
 RSRM-AB-2624TR12x3 - - - - - - - - - - - Auf Anfrage 
 RSRM-AB-3632TR16x2 - - - - - - - - - - - Auf Anfrage 
 RSRM-AB-3632TR16x4 - - - - - - - - - - - Auf Anfrage 
 RSRM-AB-4036TR18x4 - - - - - - - - - - - Auf Anfrage 
 RSRM-AB-4540TR20x4 - - - - - - - - - - - Auf Anfrage 
 RSRM-AB-5048TR24x5 - - - - - - - - - - - Auf Anfrage 
 JFRM-AB-2525-TR10X2 J RH 10 25 42 34 5 25 10 TR10X2 1060 Auf Anfrage 
 JFRM-AB-2525-TR10X3 J RH 10 25 42 34 5 25 10 TR10X3 1001 Auf Anfrage 
 JFRM-AB-2835-TR14X4 J RH 14 28 48 38 6 35 12 TR14X4 1414 Auf Anfrage 
 JFRM-AB-2835-TR12x3 J RH 12 28 48 35 5 35 12 TR12X3 1188 Auf Anfrage 
 JFRM-AB-2835-TR16X2 J RH 16 28 48 35 6 35 12 TR16X2 1838 Auf Anfrage 
 JFRM-AB-2835-TR16X4 J RH 16 28 48 38 6 35 12 TR16X4 2111 Auf Anfrage 
 JFRM-AB-2835-TR18X4 J RH 18 28 48 38 6 35 12 TR18X4 2714 Auf Anfrage 
 JFRM-AB-3244-TR20X4 J RH 20 32 55 45 7 44 12 TR20X4 3393 Auf Anfrage 
 JFRM-AB-3244-TR24X5 J RH 24 32 55 45 7 44 12 TR24X5 4863 Auf Anfrage 
 JFLM-AB-2835-TR16X4 J LH 16 28 48 - 6 35 12 TR16X4 2111 Auf Anfrage 
 JFLM-AB-2835-TR18X4 J LH 18 28 48 - 6 35 12 TR18X4 2714 Auf Anfrage 
 JFLM-AB-3244-TR20X4 J LH 20 32 55 - 7 44 12 TR20X4 3393 Auf Anfrage 
 JSRM-AB-2220-TR10X2 J RH 10 22 - - - 20 - TR10X2 848 Auf Anfrage 
 JSRM-AB-2220-TR8X1.5 J RH 8 22 - - - 20 - TR08X1.5 683 Auf Anfrage 
 JSRM-AB-2624-TR12X3 J RH 12 26 - - - 24 - TR12X3 1188 Auf Anfrage 
 JSRM-AB-3632-TR16X2 J RH 16 36 - - - 32 - TR16X2 1838 Auf Anfrage 
 JSRM-AB-3632-TR16X4 J RH 16 36 - - - 32 - TR16X4 2111 Auf Anfrage 
 JSRM-AB-4036-TR18X4 J RH 18 40 - - - 36 - TR18X4 2714 Auf Anfrage 
 JSRM-AB-4540-TR20X4 J RH 20 45 - - - 40 - TR20X4 3393 Auf Anfrage 
 JSRM-AB-5048-TR24X5 J RH 24 50 - - - 48 - TR24X5 4863 Auf Anfrage 
 RFRM-AB-2525-TR10X2 R RH 10 25 42 34 5 25 10 TR10X2 530 Auf Anfrage 
 RFRM-AB-2525-TR10X3 R RH 10 25 42 34 5 25 10 TR10X3 501 Auf Anfrage 
 RFRM-AB-2835-TR14X4 R RH 14 28 48 38 6 35 12 TR14X4 707 Auf Anfrage 
 RFRM-AB-2835-TR12x3 R RH 14 28 48 38 6 35 12 TR12X3 594 Auf Anfrage 
 RFRM-AB-2835-TR16X2 R RH 16 28 48 38 6 35 12 TR16X2 919 Auf Anfrage 
 RFRM-AB-2835-TR16X4 R RH 16 28 48 38 6 35 12 TR16X4 1056 Auf Anfrage 
 RFRM-AB-2835-TR18X4 R RH 18 28 48 38 6 35 12 TR18X4 1357 Auf Anfrage 
 RFRM-AB-3244-TR20X4 R RH 20 32 55 45 7 44 12 TR20X4 1696 Auf Anfrage 
 RFRM-AB-3244-TR24X5 R RH 24 32 55 45 7 44 12 TR24X5 2432 Auf Anfrage 
 RSRM-AB-2220-TR10X2 R RH 10 22 - - - 20 - TR10X2 848 Auf Anfrage 
 RSRM-AB-2220-TR8X1.5 R RH 10 22 - - - 20 - TR8x1.5 848 Auf Anfrage 
 RSRM-AB-2624-TR12X3 R RH 12 26 - - - 24 - TR12X3 1188 Auf Anfrage 
 RSRM-AB-3632-TR16X2 R RH 16 36 - - - 32 - TR16X2 919 Auf Anfrage 
 RSRM-AB-3632-TR16X4 R RH 16 36 - - - 32 - TR16X4 2111 Auf Anfrage 
 RSRM-AB-4036-TR18X4 R RH 18 40 - - - 36 - TR18X4 2714 Auf Anfrage 
 RSRM-AB-4540-TR20X4 R RH 20 45 - - - 40 - TR20X4 3393 Auf Anfrage 
 RSRM-AB-5048-TR24X5 R RH 24 50 - - - 48 - TR24X5 4863 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Produktseite Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Andere Gewindegrößen und Mutterngeometrien mit Anti-Backlash-Funktion auf Anfrage.
Mehr Informationen: