Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

SHT-12-ZB-AWM-10x12

Zerobacklash-Gewindemutter in Linearachse

Das bewährte SHT-Linearmodul wird nun um eine weitere Komponente, die selbstnachstellende Zero-Backlash-Gewindemutter ergänzt. Für Bewegungen, die Wiederholgenauigkeit erfordern und die über Steilgewinde 10x12 und 10x50 realisiert werden, sorgt die ZB für ein minimales, lebenslanges Umkehrspiel.

Schmiermittel- und wartungsfrei

Hohe, lastunabhängige Präzision

Selbstnachstellend

Leise

Korrosionsfrei


Einsatzgebiete: Labor- und Medizintechnik, allgemeiner Maschinenbau.

 
 
 
Art.-Nr.:
Abmessungen [mm]
Bestellnummer Hublänge Stahlwelle
Gewicht zusätzl.
max. stat. Tragfähigkeit A Al H E1 E2 E3    
    [kg] (pro 100 mm)[kg] axial[N] radial[N] -0,3 -0,3   +0,15 +0,15 +0,15    
 SHT-08-ZB-AWM-6.35X12.7 (1) 300 0 - 100 400 65 65 23 52 55 55 267.64 EUR 
 SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 (1) 300 0 - 100 400 65 65 23 52 55 55 312.52 EUR 
 SHT-12-ZB-10X12 (1) 500 0.8 0.2 150 600 85 - 34 70 73 73 331.11 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) auslaufendes Spindelende
Bestellnummer I R f lt tk
±0,1
ts tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2 ha
 SHT-08-ZB-AWM-6.35X12.7 (1) 96 32 1.5 15.5 10 5.5 M6 7 4.2 8 M5 4.6 8 6,35x12,7 17 6,35 13
 SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 (1) 96 32 1.5 15.5 10 5.5 M6 7 4.2 8 M5 4.6 8 TR6x2 17 TR6x2 13
 SHT-12-ZB-10X12 (1) - - 2 - 11 6.6 M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 10x12 17 10x12 -
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) auslaufendes Spindelende