Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Mandrino di azionamento filettato, cuscinetto a sfere montato
Passi 2 mm, 3 mm, 12 mm o 50 mm per giro
Design compatto, peso ridotto, elevata stabilità
Forniti pronti per l'installazione con flangia motore e accoppiamento
Su richiesta con cuscinetti lineari regolabili e privi di gioco, slitta precaricata
Oltre al mandrino a destra standard, è possibile usare anche mandrini a sinistra e a rotazione contraria
Motore passo-passo (opzionale)
2Flangia motore e accoppiamento
3Filettatura trapezoidale 10 x 2, 10 x 3 e filettatura di comando 10 x 12, 10 x 50
4Dado filettato e cuscinetto lineare in iglidur® J, esenti da lubrificazione
5Cuscinetti a sfere
Dimensione NEMA | Larghezza flangia (b) | Spaziatura fori (a) | 8 | 20,00 | 16,00 | 11 | 28,00 | 23,00 | 14 | 35,00 | 26,00 | 17 | 42,00 | 31,00 | 23 | 56,40 | 47,14 | 34 | 86,00 | 69,50 |
---|
N. d'ordine | Lunghezza della corsa max. | Velocità max. | Capacità di carico statico max. assiale [N] radiale [N] | Progettazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SAW-1040 | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
Cuscinetto lineare standard con lamina di scorrimento iglidur® J esente da manutenzione |
|
SAW-1040-E | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
supplementare con cuscinetti lineari regolabili manualmente (Turn-To-Fit) |