Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

drylin® DC-Gleichstrommotoren mit Kerbverzahnung

drylin® DC-Gleichstrommotoren mit Kerbverzahnung  

Die neuen Gleichstrommotoren mit Schneckengetriebe ermöglichen einen leisen und wirtschaftlichen Betrieb mit drylin® Linearmodulen. Das Schneckenrad aus Kunststoff besitzt eine Kerbverzahnung, die den Antriebszapfen der Lineareinheit direkt aufnimmt. Hierdurch entfallen Motorflansch und Kupplung und gemeinsam mit der um 90° gewinkelten Motoradaption ist der Aufbau des Linearmoduls sehr kompakt. Durch den integrierten magnetischen Drehgeber (2-Kanal Hall) eignen sich die neuen DC-Motoren zur Positionierung.

Platzsparend und kompakte Bauform

Einfache Montage

Leiser Betrieb

Positionsdrehgeber inklusive

Passend für: SLW-BB, SAW, ZLW

Kombinierbar mit:

drylin® SLW-BB

drylin® SLW-BB  

drylin® SAW

drylin® SAW  

drylin® ZLW

drylin® ZLW  
Technische Daten
Art.-Nr.:
Art.-Nr. Nennspannung Nennmoment Leerlaufmoment Nenndrehzahl
[VDC] [Nm] [U/min] [U/min]
 MOT-DC-42-J-H-B 24 2 60 50 Auf Anfrage 
 MOT-DC-42-J-H-D 24 1.75 125 100 Auf Anfrage 
 MOT-DC-42-J-H-F 24 1.25 230 200 Auf Anfrage 
 MOT-DC-42-J-H-H 24 0.75 400 350 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Lieferzeit  
Lieferzeiten

ab Lager

Mehr Informationen: