Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Alberi in acciaio inossidabile e vite nel materiale per cuscinetti iglidur® X
Slitta e traverse in alluminio anodizzato
Assolutamente esente da lubrificazione
Disponibile nelle versioni: SHT – standard; SHTC – flessibile, ideale per due slitte; SHT-XY – versione con slitta XY
Cod. art. | Lunghezza della corsa max. | Albero in alluminio | Albero in acciaio | Max. carico statico | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso [kg] | Aggiuntivo (ogni 100 mm) [kg] | Peso [kg] | Aggiuntivo (ogni 100 mm) [kg] | Assiale [N] | Radiale [N] | ||||
SHT-12-EWM-HTX | 750 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | a richiesta | |
SHT-20-EWM-HTX | 1000 | 3.2 | 0.3 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | 516.41 CHF |
N. d'ordine | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-EWM-HTX | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-EWM-HTX | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
Cod. art. | tg | kt | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | standard | ||||||||||
SHT-12-EWM-HTX | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM-HTX | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
*TR 10 x 2 con estremità del mandrino filettata